Группы товаров
Сферические уровни с отбортованной оправой
K1152

Сферические уровни с отбортованной оправой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Оправа из латуни.
Корпус сферического уровня из полиамида.
Исполнение: никелированные и отполированные до блеска.Указание:Уровни используются в качестве прибора для определения нулевого положения или для проверки горизонтального положения, например, в водяных уровнях, угломерах, измерительных приборах и в машиностроении.
- чувствительность в угловых минутах на 2 мм пути воздушного пузырька
- сферический уровень юстирован по нижней поверхности фланца
- отбортовка с канавками для установки
- прозрачный наполнитель
- черное контрастное кольцо
- белое днище уровня
Диапазон температур:от -35 °C до +55 °C.Монтаж:– Измерение корпуса ампулы уровня
– Монтаж путем запрессовки ампулы, отверстие на 0,02 – 0,03 мм меньше Ø корпуса ампулы уровня
– Соответствующая фаска на отверстии облегчает монтаж
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1152 Сферические уровни с отбортованной оправой 249 kB

Чертежи

Сферические уровни с отбортованной оправой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1D2HH1ЧувствительностьCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1152.18103020181210830' 0,00 €
K1152.20123025201412930' 0,00 €
K1152.281330302820131030' 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33