Группы товаров
Сферические уровни с фланцем для привинчивания
K1154

Сферические уровни с фланцем для привинчивания

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Оправа из латуни.
Корпус сферического уровня из полиамида.
Исполнение: никелированные и отполированные до блеска.Указание:Уровни используются в качестве прибора для определения нулевого положения или для проверки горизонтального положения, например, в водяных уровнях, угломерах, измерительных приборах и в машиностроении.
Сферические уровни можно прикрепить на резьбовых соединениях с помощью трех отверстий, накладные (форма А) и вставные (форма В).
- форма A: юстированы по сошлифованной поверхности днища
- форма B: юстированы по нижней поверхности фланца
- чувствительность в угловых минутах на 2 мм пути воздушного пузырька
- прозрачный наполнитель
- черное контрастное кольцо
- белое днище уровня
Диапазон температур:от -35 °C до +55 °C.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1154 Сферические уровни с фланцем для привинчивания 212 kB

Чертежи (общий обзор)

Сферические уровни с фланцем для привинчивания

Сферические уровни в оправе для навинчивания, форма А с резьбовым фланцем

подробнее

Чертежи

Сферические уровни в оправе для навинчивания, форма А с резьбовым фланцем

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD

D1D2D3D4HH1ЧувствительностьCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1154.1141030A201410171,6101,830' 0,00 €
K1154.1171030A25171221210230' 0,00 €
K1154.1181130A301812242,511330' 0,00 €
K1154.1281430A40282034,52,514430' 0,00 €
K1154.1341530A50342543315530' 0,00 €

Сферические уровни в оправе для навинчивания, форма В с впускным фланцем

подробнее

Чертежи

Сферические уровни в оправе для навинчивания, форма В с впускным фланцем

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD

D1D2D3D4HH1ЧувствительностьCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1154.2141030B201410171,6101,830' 0,00 €
K1154.2171030B25171221210230' 0,00 €
K1154.2181130B301812242,511330' 0,00 €
K1154.2281430B40282034,52,514430' 0,00 €
K1154.2341530B50342543315530' 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33