Группы товаров
Зажимные эксцентриковые болты с шестигранником
K0026

Зажимные эксцентриковые болты с шестигранником

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Эксцентриковый болт, сталь закаленная.
Шестигранник, латунь.
Исполнение: Эксцентриковый болт закалённый до 10. 9 и воронёный.Указание:Очень малая конструктивная высота зажимных эксцентриковых болтов с шестигранником позволяет решать разнообразные проблемы зажима при изготовлении приспособлений и в приборостроении. Латунная зажимная гайка обеспечивает бережный, но прочный и надежный зажим заготовок. В результате применения нескольких эксцентриковых зажимов можно комплектовать даже целые паллеты.

Рекомендуется затягивание по часовой стрелке. После затягивания внутренний шестигранник болта должен находиться справа. (Вкрутите эксцентриковый болт до упора, а затем ослабьте на один оборот.)

"A" = расстояние от заготовки до оси резьбы (натяжной болт).
Монтаж:Процесс зажима:
1. Вверните эксцентриковый болт до упора.
2. Затем ослабьте эксцентриковый болт на один оборот.
3. Установите обрабатываемую деталь.
4. Для зажима заготовки поворачивайте эксцентриковый болт по часовой стрелке. (После затягивания внутренний шестигранник эксцентрикового болта должен находиться справа.)

По запросу:Запасные болты для зажимных эксцентриковых болтов K1969.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0026 Зажимные эксцентриковые болты с шестигранником 399 kB

Чертежи

Зажимные эксцентриковые болты с шестигранником

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаAD

HLSWSW1S1
(путь зажима)
Зажимное
усилие,
кН
Момент затяжки
макс. Нм
Принадлежности KIPPCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0026.043,8M42,810830,760,912K1969.0410 0,00 €
K0026.067,8M64,8121641,013,568,5K1969.0612 0,00 €
K0026.0810,2M84,81520,651,013,5611,3K1969.0815 0,00 €
K0026.1010,2M106,42020,671,278,8928K1969.1020 0,00 €
K0026.1212,7M129,52525,482,0317,7988K1969.1225 0,00 €
K0026.1615M1612,73030,2122,5426,68125K1969.1630 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33