Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь закаленная 1.7220.
Шар из пластмассы.
Исполнение: закалка, воронение.Указание:Подходящий осевой палец см. K0007.
Эксцентриковый рычаг — это логарифмический спиральный эксцентрик со стабильными характеристиками зажима по всей рабочей поверхности.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0009 Эксцентриковый рычаг двойной 215 kB

Чертежи

Эксцентриковый рычаг двойной

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаLL1BB1HH1DD1

RR1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0009.08104±214,916928,218,782517,219,2 0,00 €
K0009.10123±218,6201234,823,3103021,524 0,00 €
K0009.12146±324,3251443,830,312302831,2 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33