Группы товаров
Эксцентриковые зажимы для эксцентриковых зажимных модулей
K1212

Эксцентриковые зажимы для эксцентриковых зажимных модулей

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь или ПФЛ.Исполнение: вороненая сталь, белого цвета.Указание:Эксцентриковые зажимы в комбинации с поворотными опорами или эксцентриковыми зажимными упорными модулями формы C для непрямой фиксации чувствительных деталей.Преимущества:Обслуживание без инструмента.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1212 Эксцентриковые зажимы для эксцентриковых зажимных модулей 493 kB

Чертежи

Эксцентриковые зажимы для эксцентриковых зажимных модулей

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
BB1B2D

HLL1RR1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1212.1506Сталь22,11010,0515,165011,05223 0,00 €
K1212.2008Сталь29,413,3413,3720,1866,6714,729,43 0,00 €
K1212.3010Сталь44,12020,0530,11010022,05443 0,00 €
K1212.23010ПФЛ44,12020,0530,11010022,05443 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33