Группы товаров
Стальные призмы для комплектов цепных зажимов
K1662

Стальные призмы для комплектов цепных зажимов

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: Выполнено воронение.Указание:Призмы для комплектов цепных зажимов предназначены для гибкой установки заготовки. Призмы можно закрепить с помощью пазовых сухарей на столе станка.Принадлежности:Гайки для Т-образных пазов DIN 508 расширены, K0377.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1662 Стальные призмы для комплектов цепных зажимов 158 kB

Чертежи

Стальные призмы для комплектов цепных зажимов

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаB

B1DD1D2HH1H2H3H4LL1L2L3L4CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1662.11847080472013,520M680355,5276711819594280 0,00 €
K1662.14847100472017,526M6100445,53333148247444100 0,00 €
K1662.3600782502278202233M62501025,5911613604510044270 0,00 €
K1662.3600782502678202640M62501025,5911613604510044270 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33