Группы товаров
Комплекты цепных зажимов из стали
K1650

Комплекты цепных зажимов из стали

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Натяжные крюки из стали.
Стальные упоры.
Роликовые цепи из стали.
Исполнение: Улучшенная сталь.Указание:Цепные зажимы используются в основном в машиностроении и в приборостроении.
С помощью цепных зажимов можно просто, быстро, надежно и эффективно зажать круглые, бесформенные, крупные и негабаритные заготовки.

Предназначено для цилиндрических заготовок, корпуса клапана, поршня и т. д.

Путем установки пластмассовых элементов можно уменьшить нагрузку на заготовку.
Применение:На упоре можно предварительно настроить длину цепи и зажимное усилие с помощью гайки с накаткой. Необходимый крутящий момент настраивается на натяжном крюке.Принадлежности:Стальные роликовые цепи для комплектов цепных зажимов K1655.
Стальные защелки для комплектов цепных зажимов K1656.
Стальные призмы для комплектов цепных зажимов K1662.
Гайки для Т-образных пазов DIN 508 расширены, K0377.
Болты с цилиндрической головкой с внутренним шестигранником DIN EN ISO 4762, K0869.
Обратите внимание:- Угол раскрытия цепи не должен превышать 30°.
- Максимально допустимые моменты затяжки.
Объем поставкиКомплект цепных зажимов K1650.15:
— Натяжной крюк.
— Упор.
— 4 роликовые цепи (2 x 492 мм, 1 x 238 мм, 1 x 15,9 мм).
— 4 замыкающих звена цепи со шплинтами для соединения.
— 6 пластмассовых элементов для фиксации.
— Комплект для фиксации натяжных цепей.
— Накидной ключ

Комплект цепных зажимов K1650.40:
— Натяжной крюк.
— Упор.
— 4 роликовые цепи (1 x 991 мм, 1 x 483 мм, 1 x 229 мм, 1 x 25,4 мм).
— 4 замыкающих звена цепи со шплинтами для соединения.
— 6 пластмассовых элементов для фиксации.
— Комплект для фиксации натяжных цепей.
— Накидной ключ

Комплект цепных зажимов K1650.75:
— Натяжной крюк.
— Упор.
— 2 роликовые цепи (1 x 1492 мм, 1 x 984 мм).
— 2 замыкающих звена цепи со шплинтами для соединения.
— 6 пластмассовых элементов для фиксации.
— Комплект для фиксации натяжных цепей.
— Накидной ключ

Комплект цепных зажимов K1650.120:
— Натяжной крюк.
— Упор.
— 2 роликовые цепи (1 x 1485 мм, 1 x 1028 мм).
— 2 замыкающих звена цепи со шплинтами для соединения.
— 6 пластмассовых элементов для фиксации.
— Комплект для фиксации натяжных цепей.
— Накидной ключ
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1650 Комплекты цепных зажимов из стали 1,1 MB
 Техническое указание для цепного зажима 714 kB

Чертежи

Комплекты цепных зажимов из стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаB

B1B2DD1H
макс.
H
мин.
H1
макс.
H1
мин.
H2H3Ход
S
LL1L2S1SWмакс.
крутящий момент,
Нм
Зажимное
усилие
макс.,кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1650.15503420M125410883118100181525342146,518364515 0,00 €
K1650.40644433M1670146110153122252136372961,531469040 0,00 €
K1650.75916444M2098205,5162250195412643,5584886556519075 0,00 €
K1650.120916454M24982091662601994133435848866165300120 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33