Группы товаров
Стальные натяжные замки для комплектов цепных зажимов
K1656

Стальные натяжные замки для комплектов цепных зажимов

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Указание:Стальные натяжные замки для комплектов цепных зажимов монтируются между цепями. С помощью натяжных замков цепь предварительно натягивается, и увеличивающийся зазор на длинных цепях устраняется.Принадлежности:Стальные роликовые цепи для комплектов цепных зажимов, K1655.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1656 Стальные натяжные замки для комплектов цепных зажимов 205 kB

Чертежи

Стальные натяжные замки для комплектов цепных зажимов

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаB

LL1L2SWЗажимное
усилие
макс.,кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1656.15052145297143-1782415 0,00 €
K1656.400662066126202-2533040 0,00 €
K1656.750923192180270-3335075 0,00 €
K1656.1200923192180291-36050120 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33