|
|
K1008_AКомплект прижимных скоб_форма A |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: вороненная.Указание:Форма A K1008.0012 Прижимные скобы для M12, болт с шестигранной головкой M12 x 55, класс прочности 12.9, шайбы для зажимных устройств.
K1008.0016 Прижимные скобы для M16, болт с шестигранной головкой M16 x 60, класс прочности 12.9, шайбы для зажимных устройств.
Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | Тип формы | B | B1 | D | L | L1 | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1008.0012 | A | без пазового сухаря | 40 | 12,8 | M12 | 115 | 67,2 |  | | 0,00 € | | K1008.0016 | A | без пазового сухаря | 40 | 16,8 | M16 | 115 | 67,2 |  | | 0,00 € | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|