Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Зажимные кулачки Kombi используются для зажима с геометрическим замыканием без предварительной штамповки, например, заготовок, при обработке резанием в тяжелых условиях, отливок и т. п., а также для зажимных приспособлений начерно обработанных и отшлифованных поверхностей заготовок.Материал:Сталь.Исполнение: Зажимные кулачки, закаленные, калиброванная сталь.
Зажимные шипы, закаленные, вороненая сталь.
Плоскость зажима с твердосплавным покрытием.
Шкала с лазерной гравировкой.
Указание:При использовании зажимных губок Kombi с гладкой поверхностью и губок со штырями заготовки должны устанавливаться для зажима в зоне зажимных штырей на опорную планку высотой 12 мм.Принадлежности:Винты Torx M6 x 10Применение:Зажим с геометрическим замыканием без предварительной штамповки.
Под заготовки с начерно обработанными и шлифованными поверхностями.
Указание на чертеже:
1) Плоскость зажима с твердосплавным покрытием
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1557 Зажимные кулачки Kombi чистые и с шипами 174 kB

Чертежи

Зажимные кулачки Kombi чистые и с шипами

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаBH

SКоличество
шипов
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1557.09029035136 0,00 €
K1557.125212535138 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33