Группы товаров
Комплект для закрепления цилиндрических заготовок
K0989

Комплект для закрепления цилиндрических заготовок

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:инструментальная сталь.Исполнение: Зажимные кулачки закаленные, Без покрытия.
Штырьки закаленные и вороненые.
Указание:Для зажима круглых заготовок.
Максимальный рабочий ход зажимных кулачков 1 мм.

Поставка производится парами.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0989 Комплект для закрепления цилиндрических заготовок 285 kB

Чертежи

Комплект для закрепления цилиндрических заготовок

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

BДиапазон зажима
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0989.090359020 mm - 250 mm 0,00 €
K0989.1253512520 mm - 320 mm 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33