Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: вороненная.Объем поставкиФорма A
K1008.0012
4 прижимные скобы M12
4 болта с шестигранной головкой M12x55, класс прочности 12.9
4 шайбы для зажимных устройств для М12

K1008.0016
4 прижимные скобы M16
4 болта с шестигранной головкой M16x60, класс прочности 12.9
4 шайбы для зажимных устройств для M16

Форма B
K1008.1412
4 прижимные скобы M12
4 болта с шестигранной головкой M12x55, класс прочности 12.9
4 шайбы для зажимных устройств для M12
4 гайки для T-пазов, размер паза 14
2 cухаря направляющего паза
2 винта с цилиндрической головкой M6x12

K1008.1816
4 прижимные скобы M16
4 болта с шестигранной головкой M16x60, класс прочности 12.9
4 шайбы для зажимных устройств для M16
4 гайки для T-пазов, размер паза 18
2 cухаря направляющего паза
2 винта с цилиндрической головкой M6x12
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1008 Комплект прижимных скоб 233 kB

Чертежи (общий обзор)

Комплект прижимных скоб
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
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33