Группы товаров
Фиксированные колодки DS для конструкционной системы зажима, форма C, фиксированные колодки с секциями
K1751_C

Фиксированные колодки DS для конструкционной системы зажима,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:инструментальная сталь.Исполнение: закаленный и шлифованный (HRC 55 ±2).Указание:Боковые крепежные отверстия служат для крепления упоров для заготовок. С двумя крепежными отверстиями на плоскостях зажима можно дополнительно установить опорные планки для оптимальной глубины прижима заготовок.Применение:Фиксированные колодки DS позиционируются на натяжных салазках в зависимости от положения зажима.
С помощью зубчатого зацепления за счет затяжки крепежных болтов достигается соединение с геометрическим замыканием.
Фиксированные колодки с двумя крепежными болтами предпочтительны для обработки с большим усилием при обработке.
Преимущества:С помощью боковой шкалы на натяжных салазках и фиксированных колодках можно точно устанавливать положение фиксированных упоров.Объем поставкиФиксированная колодка DS.
Крепежный болт
Пазовый сухарь.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1751_C Фиксированные колодки DS для конструкционной системы зажима, форма C, фиксированные колодки с секциями 329 kB

Чертежи

Фиксированные колодки DS для конструкционной системы зажима, форма C, фиксированные колодки с секциями

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаподходят для
системной ширины
ФормаLB

HL1L2L3B1B2H1H2D
внутренняя
резьба
D1
Внутренняя
резьба
D3BN=ширина пазаCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1751.050442350C4450252241830-12,52M5M6M10x305 0,00 €
K1751.050445350C4450252241830-12,55M5M6M10x305 0,00 €
K1751.072652372C6572402352544-21,52M6M6M14x1,5x508 0,00 €
K1751.072655372C6572402352544-21,55M6M6M14x1,5x508 0,00 €
K1751.1007023100C7010043235306426222M8M8M14x1,5x5010 0,00 €
K1751.1007053100C7010043235306426225M8M8M14x1,5x5010 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33