Группы товаров
Клиновидный зажим с неподвижной губкой для конструкционной системы зажима, форма E, с шипами для зажимающих губок
K1749_E

Клиновидный зажим с неподвижной губкой для конструкционной...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:По своему принципу действия клиновые зажимы подходят для многоместных установок. Клиновые поверхности позволяют достигать больших усилий зажима. При закручивании зажимного болта зажимной сегмент движется в направлении наружу и прижимает заготовку к неподвижным накладным губкам.
За счет вырезанного в двойном клине продольного паза обеспечивается возможность перемещения клиновых зажимов и компенсации допусков.
Ход смещения: M12 = ±1,0 мм, M16 = ±1,5 мм.
Материал:Двойной клин и зажимные сегменты, цементируемая сталь.Исполнение: Двойной клин и зажимные сегменты, закаленные и фосфатированные.Указание:Такие клиновые зажимы могут использоваться только в комбинации с многоместными тисками K1746 для многоместных зажимных приспособлений.
Боковые крепежные отверстия служат для закрепления упоров заготовок.
Два крепежных отверстия на зажимных поверхностях позволяют установить дополнительно накладные планки для оптимальной глубины зажатия заготовки.
Преимущества:Боковая шкала на многоместных тисках и неподвижная губка позволяют гарантировать высокую точность повторяемости при закреплении.Объем поставкиКлиновой зажим.Крепежные болты.
Пазовые сухари.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1749_E Клиновидный зажим с неподвижной губкой для конструкционной системы зажима, форма E, с шипами для зажимающих губок 185 kB

Чертежи

Клиновидный зажим с неподвижной губкой для конструкционной системы зажима, форма E, с шипами для зажимающих губок

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаL
мин.
L
макс.
B

HB1B2H1H3H5H6D
внутренняя
резьба
D1F
Винт с цилиндрической
головкой DIN 912
G
Винт с цилиндрической
головкой DIN 912
Z
Винт с цилиндрической
головкой DIN 912
Зажимное
усилие
макс.,кН
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1749.0500512E74,580,55025301812,53,594,75M5M6-M12x30M12x253085 0,00 €
K1749.0720516E94,61027239,7442721,33,594,75M6M6-M16x50M16X4050150 0,00 €
K1749.1000516E11112110042,6644021,6594,75M8M8M14X1,5X50-M16X4050150 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33