Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabeça de impacto em aço temperado.
Haste, batente e buchas de guia em aço ferramenta.
Versão:Cabeça de impacto temperada e cromada.
Haste, batente e buchas de guia endurecidos e cromados.
Indicação:O extrator é utilizado para a remoção de pinos de posicionamento (K0817, K0818, K0350, K0351) e pinos que possuam roscas fêmeas de M3–M8.Acessórios:Caixa de armazenamento para buchas-guias.Indicação de desenho:
1) Batente
2) Cabeça de impacto
3) Haste
4) Pino de travessa
5) Parafuso de fixação
6) Bucha guia
7) Parafuso cilíndrico
8) 1 conjunto de buchas guia
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0873 Extrator 113 kB

Desenhos

Extrator

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DimensõesCADAces.PreçoEncomendar
K0873.40veja desenho 0,00 €
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33