Grupos de mercadorias
Encaixes para ranhura em T, planos
K0864

Encaixes para ranhura em T, planos

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço cementado.Versão:cementado, brunido e retificado.Indicação:Porcas de encaixe para ranhura, versão plana, servem para o alinhamento de dispositivos e fixadores em mesas de rasgo T, de acordo com a norma DIN 650. Elas são aparafusadas nas ranhuras de guia dos dispositivos. Adequadas para dispositivos com larguras de ranhuras iguais.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0864 Encaixes para ranhura em T, planos 203 kB

Desenhos

Encaixes para ranhura em T, planos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

BN=Largura
da ranhura
DD1HLTpara parafusos
DIN 84 ou 912
CADAces.PreçoEncomendar
K0864.10104,588204,3M4x10 0,00 €
K0864.12125,5108205,3M5x12 0,00 €
K0864.14146,61110226,3M6x16 0,00 €
K0864.16166,61110226,3M6x16 0,00 €
K0864.18186,61110226,3M6x16 0,00 €
K0864.20206,61110226,3M6x16 0,00 €
K0864.22226,61112326,3M6x16 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Deutschland
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33