- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Abraçadeiras para conexão de tubos
- Suportes para monitores
- Conector de encaixe
- Acessórios para perfis em alumínio
- K1042
Placa de fixação universal
- K1043
Cantoneiras
- K2017
Cantoneira de aço
- K1045
Conjuntos de cantoneiras com elementos de fixação Tipo I
- K1046
Conjuntos de cantoneiras com elementos de fixação Tipo B
- K2186
Conjuntos de cantoneiras com elementos de fixação Tipo B
- K2187
Tampas para conjuntos de cantoneiras com elementos de fixação tipo B
- K1047
Cantoneiras em t, fixação única, versão T1 Tipo I
- K1048
Cantoneiras em T2, fixação dupla Tipo I
- K1049
Cantoneiras móveis de encaixe em perfis Tipo I
- K1050
Cantoneiras articuláveis Tipo I
- K1051
Articulações Tipo B e Tipo I
- K2164
Juntas articuladas de fricção reguláveis, simples, 40/40 tipo I
- K2165
Juntas articuladas de fricção reguláveis, simples, 40/40 tipo B
- K2166
Juntas articuladas de fricção, simples, 40/40 tipo I
- K2167
Juntas articuladas de fricção, simples, 40/40 tipo B
- K2168
Juntas articuladas de fricção, simples, 40/80 tipo I
- K2169
Juntas articuladas de fricção, simples, 40/80 tipo B
- K2170
Juntas articuladas de fricção, duplas, 40/80/40 tipo I
- K2171
Juntas articuladas de fricção, duplas, 40/80/40 tipo B
- K2172
Juntas articuladas de fricção, simples, 45/45 tipo B
- K2173
Juntas articuladas de fricção, simples, 45/90 tipo B
- K2174
Juntas articuladas de fricção, duplas, 45/90/45 tipo B
- K2175
Peça de conexão para juntas articuladas de fricção, 40/40 tipo I
- K2176
Peça de conexão para juntas articuladas de fricção, 40/80 tipo I
- K2177
Peça de conexão para juntas articuladas de fricção, 40/45 tipo B
- K1967
Proteção contra torção de plástico para abraçadeira de conexão
- K0494
Tampões em plástico para tubos redondos e quadrados
- K2028
Tampas protetoras em plástico para tubos redondos
- K2029
Tampas protetoras em plástico para tubos quadrados
- K1053
Tampas de acabamento Tipo B e Tipo I
- K1054
Perfil para cobertura de ranhura e encaixe em U Tipo B e tipo I
- K1055
Perfil para cobertura de ranhura Tipo I
- K1056
Friso deslizante Tipo I
- K1806
Perfil deslizante
- K1806
Perfil deslizante com alavanca de aperto
- K1057
Placas base para pedestal Tipo B e Tipo I
- K2056
Flange de rolamento para roletes transportadores
- K1278
Bloco fixador de cabos
- K1279
Suporte para cabos
- K1280
Suporte para cabos com elemento de fixação em T
- K1281
Suporte para sensor
- K1282
Aterramento Tipo I
- K1283
Ligação equipotencial tipo I
- K2189
Suporte para elementos de superfície (multibloco 25) Tipo B e tipo I
- K2190
Espaçador para suporte para elementos de superfície (multibloco 25)
- K2191
Suporte para elementos de superfície (suporte de grade)
- K2192
Suporte de painel de vidro
- K2193
Conector de canto para suporte de painel de vidro
- Abraçadeira de conexão Lean Ø30 tipo I
- Elementos de apoio
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K2192Suporte de painel de vidro |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Suporte de zamak. Parafuso de aço. Espaçadores de borracha.Versão:Suporte revestido a pó na cor alumínio. Parafuso galvanizado. Espaçadores pretos.Indicação:Suporte de painel de vidro para a fixação de painéis de vidro e outros elementos de superfície.
O suporte de painel de vidro pode ser fixado em superfícies planas ou perfis de alumínio usando uma porca de encaixe. Com os espaçadores de borracha incluídos é possível fixar elementos de superfície de 2 mm a 9 mm.
Ao cortar os elementos de superfície no tamanho certo, deve-se levar em conta uma folga de pelo menos 16,5 mm.Fornecimento1 suporte de painel de vidro 1 parafuso M5x16 5 espaçadores para placas de 2 mm a 9 mmParticularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Área de fixação mm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K2192.0209 | 2-9 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|