Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Estrutura básica: Zamak
Elementos deslizantes: Plástico POM.
Peças de montagem: aço zincado.
O-Ring: EPDM.
Alavanca de aperto: plástico, reforçado com fibra de vidro.
Alavanca de aperto mecânica: aço.
Indicação:Perfil deslizante de metal com recortes de polímeros deslizantes de plástico. Com alavanca de aperto adicional ao fixador do sistema do carro. Os perfis deslizantes permitem o movimento linear de baixo desgaste dos perfis em alumínio tipo I com ranhura de 8 mm. A ausência de lubrificação torna o sistema extremamente resistente à sujeira.

A carga máxima permitida para um perfil deslizante corresponde a Fmáx. = 50 N. A força de retenção com um torque máximo de aperto de 15 Nm corresponde a 600 N.

As guias deslizantes com várias flanges deslizantes devem ser concebidas como uma combinação de rolamento fixo (Forma F) e rolamento livre (Forma L). Isso compensa as tolerâncias de forma e assegura um movimentar simplificado.

Forma S: a ligação de um conjunto de elementos adicionais pode ser escolhida livremente.

Forma L: conjunto para utilização como rolamento livre.

Forma F: conjunto para utilização como rolamento fixo.
Montagem:A alavanca de aperto M6x55 foi projetada para a montagem de dois perfis de alumínio de 40 mm.

Se forem usados perfis menores, a rosca da alavanca de aperto deve ser cortada no comprimento adequado.

Exemplo: perfil quadrado de 40 mm + perfil quadrado de 20 mm: encurte a rosca para 35 mm.
Perfil quadrado de 40 mm + elemento de superfície de 10 mm: encurte a rosca para 25 mm.

As alavancas de aperto também estão disponíveis separadamente sob o número K0269.
FornecimentoForma S: Deslizador de perfil com elementos de deslizamento.
2 porcas sextavadas DIN 439 B - M6.
1 alavanca de aperto M6x55 com arruela DIN 9021 6,4 mm e porcas especiais com ranhura 8 - M6.

Forma L: Deslizador de perfil com elementos de deslizamento.
2 parafusos com cabeça saliente ISO 7380 - M5x25.
2 o-rings DIN 3771 - 5x1,5.
2 porcas, ranhura 8 - M5.
1 alavanca de aperto M6x55 com arruela DIN 9021 6,4 mm e porcas especiais com ranhura 8 - M6.

Forma F: Deslizador de perfil com elementos de deslizamento.
2 parafusos com cabeça saliente ISO 7380 - M6x25.
2 o-rings DIN 3771 - 5x1,5.
2 porcas, ranhura 8 - M6.
1 alavanca de aperto M6x55 com arruela DIN 9021 6,4 mm e porcas especiais com ranhura 8 - M6.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1806 Perfil deslizante com alavanca de aperto 653 kB

Desenhos (visão geral)

Perfil deslizante com alavanca de aperto

Perfil deslizante
com alavanca de aperto, Forma S, Padrão

mais informações

Desenhos

Perfil deslizante
com alavanca de aperto, Forma S, Padrão

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaTipo
da forma
CADAces.PreçoEncomendar
K1806.1001Spadrão 0,00 €

Perfil deslizante
com alavanca de aperto, Forma L, Rolamento livre

mais informações

Desenhos

Perfil deslizante
com alavanca de aperto, Forma L, Rolamento livre

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
D

CADAces.PreçoEncomendar
K1806.2051LRolamento livreM5 0,00 €

Perfil deslizante
com alavanca de aperto, Forma F, Rolamento fixo

mais informações

Desenhos

Perfil deslizante
com alavanca de aperto, Forma F, Rolamento fixo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
D

CADAces.PreçoEncomendar
K1806.3061FRolamento fixoM6 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Deutschland
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33