Grupos de mercadorias
Suporte para cabos com elemento de fixação em T
K1280

Suporte para cabos com elemento de fixação em T

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Poliamida.
O-Ring FPM 70.
Versão:preto.Indicação:O suporte para cabos serve como componente de fixação para cabos e tubos flexíveis com um diâmetro de até 12 mm.

A montagem é efetuada através de um elemento de fixação em T embutido no suporte, o qual será inserido na ranhura do perfil e fixado com uma rotação de 90°. A fixação dos cabos ocorre através do O-Ring fixado.

Forma A: com uma câmara.
Forma B: com duas câmaras separadas.
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1280 Suporte para cabos com elemento de fixação em T 193 kB

Desenhos (visão geral)

Suporte para cabos com elemento de fixação em T

Suporte para cabos com elemento de fixação em T, forma A

mais informações

Desenhos

Suporte para cabos com elemento de fixação em T, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão 2Largura
de
ranhura
NCADAces.PreçoEncomendar
K1280.1108Atipo I88 0,00 €
K1280.1208Atipo B88 0,00 €
K1280.1210Atipo B1010 0,00 €

Suporte para cabos com elemento de fixação em T, forma B

mais informações

Desenhos

Suporte para cabos com elemento de fixação em T, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão 2Largura
de
ranhura
NCADAces.PreçoEncomendar
K1280.2108Btipo I88 0,00 €
K1280.2208Btipo B88 0,00 €
K1280.2210Btipo B1010 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Deutschland
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33