Grupos de mercadorias
Parafusos excêntricos para fixação com anel entalhado
K0025

Parafusos excêntricos para fixação com anel entalhado

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Anel entalhado de aço cementado.
Parafuso excêntrico de aço temperado.
Versão:Parafuso excêntrico temperado classe 10.9, brunido.
Anel entalhado endurecido e anodizado.
Indicação:O anel entalhado endurecido é adequado para a fixação de peças brutas (peças de fundição e forja).
Não foi projetado para fixar material endurecido com o torque especificado.

Para prender, é recomendado o sentido de rotação no sentido horário. O sextavado interno do parafuso deve encontrar-se à direita após a fixação. (Aparafusar o parafuso excêntrico até o batente e, em seguida, gire-o uma volta para trás.)

"A" = Distância da peça de trabalho até o centro da rosca (parafuso de fixação).
Sob consulta:Parafuso de substituição para parafuso excêntrico para fixação K1969.Força de tensão:Parafusos excêntricos para fixação com anel entalhadoPrincípio de funcionamento:Processo de fixação:
1. Aparafuse o parafuso excêntrico o máximo possível.
2. Em seguida, gire o parafuso excêntrico uma volta para trás.
3. Insira a peça de trabalho.
4. Para fixar a peça de trabalho, gire o parafuso excêntrico para fixação no sentido horário.
(O sextavado interno do parafuso excêntrico deve ficar à direita após o aperto).
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0025 Parafusos excêntricos para fixação com anel entalhado 213 kB

Desenhos

Parafusos excêntricos para fixação com anel entalhado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAD

D1LHSWS1
(Curso)
Força
de aperto
kN
Torque
de aperto
máx Nm
Acessório KIPPCADAces.PreçoEncomendar
K0025.1212,7M1225,422,59,682,0317,888K1969.1225 0,00 €
K0025.1615M1630,126,812,7122,5426,7135K1969.1630 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Deutschland
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33