- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K0009Alavanca excêntrica dupla |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço temperado 1.7220. Esfera em plástico.Versão:peça temperada e brunida.Indicação:Pino de eixo adequado, ver K0007. A alavanca excêntrica é um disco de trava excêntrico em espiral logarítmico, suas propriedades de tensão são as mesmas em toda a área da superfície de trabalho.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | L | L1 | B | B1 | H | H1 | D | D1 | R | R1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0009.08 | 104±2 | 14,9 | 16 | 9 | 28,2 | 18,7 | 8 | 25 | 17,2 | 19,2 |  | | 0,00 € | | K0009.10 | 123±2 | 18,6 | 20 | 12 | 34,8 | 23,3 | 10 | 30 | 21,5 | 24 |  | | 0,00 € | | K0009.12 | 146±3 | 24,3 | 25 | 14 | 43,8 | 30,3 | 12 | 30 | 28 | 31,2 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|