- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Arruela retentora em aço ou latão.Versão:Aço endurecido.Indicação:Economia de espaço através de sua estrutura. Sem cantos de interferência, devido à fixação lateral. Efeito de força de aperto para baixo.Indicação de desenho:1) Peça de usinagem 2) Dispositivo Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão | Material do corpo básico | D | B | B1 | H | H1 | L | Curso de aperto | Força de aperto kN | Torque de aperto máx. Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0030.110 | com canto de corte | aço | M2,5X8 | 9,5 | 3,8 | 6 | 3,6 | 9,5 | 0,15 | 2,8 | 1,8 |  | | 0,00 € | | K0030.113 | com canto de corte | aço | M4X12 | 12,7 | 5,1 | 8 | 4,8 | 13 | 0,4 | 6,6 | 5,6 |  | | 0,00 € | | K0030.119 | com canto de corte | aço | M6X16 | 19,05 | 7,6 | 11,5 | 7,2 | 19 | 0,6 | 16 | 22,5 |  | | 0,00 € | | K0030.210 | com canto sem corte | aço | M2,5X8 | 9,5 | 3,8 | 6 | 3,6 | 9,5 | 0,15 | 2,8 | 1,8 |  | | 0,00 € | | K0030.213 | com canto sem corte | aço | M4X12 | 12,7 | 5,1 | 8 | 4,8 | 13 | 0,4 | 6,6 | 5,6 |  | | 0,00 € | | K0030.219 | com canto sem corte | aço | M6X16 | 19,05 | 7,6 | 11,5 | 7,2 | 19 | 0,6 | 16 | 22,5 |  | | 0,00 € | | K0030.310 | com canto sem corte | latão | M2,5X8 | 9,5 | 3,8 | 6 | 3,6 | 9,5 | 0,15 | 0,9 | 0,56 |  | | 0,00 € | | K0030.313 | com canto sem corte | latão | M4X12 | 12,7 | 5,1 | 8 | 4,8 | 13 | 0,4 | 1,8 | 2,8 |  | | 0,00 € | | K0030.319 | com canto sem corte | latão | M6X16 | 19,05 | 7,6 | 11,5 | 7,2 | 19 | 0,6 | 4,2 | 5,6 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|