Grupos de mercadorias
Grampo giratório "heavy" automatizável
K2054

Grampo giratório "heavy" automatizável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os grampos rápidos heavy são particularmente adequados para operações de fixação manual com tempos de fixação curtos.

O braço de fixação gira 90° de acordo com a velocidade de rotação da chave de impacto e permite uma fixação rápida. Após este movimento, o curso de aperto segue linearmente para baixo.
Material:Aço temperado.Versão:peça brunida.Modo de operação:Chave de impacto com torque ajustável.
No caso de atuação automatizada, por exemplo, por chaves de impacto com torque ajustável, um máximo de 50% do torque máximo de aperto especificado ou da força máxima de aperto especificada pode ser usado para abertura e aperto.
Vantagens:- Capacidade de automação
- Altas forças de tensão
- Fixação rápida
Indicação de desenho:
1) Curso de rotação
2) Curso de aperto
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2054 Grampo giratório "heavy" automatizável 205 kB
 Indicação técnica para grampos giratórios modelo heavy 142 kB

Desenhos (visão geral)

Grampo giratório "heavy" automatizável

Grampo giratório heavy, automatizável, forma A, com braço de fixação

mais informações

Desenhos

Grampo giratório heavy, automatizável, forma A, com braço de fixação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1FormaTipo
da forma
BB1B2D

D1HH1H2H3H4H5LL1L2L3S1S2SWTorque
de aperto
máx. Nm
Força
de aperto
kN
CADAces.PreçoEncomendar
K2054.1061giratório à direitaAcom braço de fixação90702211M12801391115302950665550111019286 0,00 €

Grampo giratório heavy, automatizável, forma B, com braço de fixação

mais informações

Desenhos

Grampo giratório heavy, automatizável, forma B, com braço de fixação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1FormaTipo
da forma
BB1D

HH1H2H3H4H5L3S1S2SWCADAces.PreçoEncomendar
K2054.1060giratório à direitaBsem braço de fixação907011801391115302950111019 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Deutschland
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33