- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K1857Alavanca de fixação para grampo de alavanca |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoDescrição do produto:As alavancas de fixação podem ser utilizadas para os grampos de alavanca rotativos hidráulicos K1856, bem como para os grampos de alavanca rotativos pneumáticos K1870. As alavancas de fixação podem ser selecionadas entre alavancas de fixação "padrão" e alavancas de fixação "peça bruta". As alavancas de fixação "padrão" estão acabadas e prontas para utilização imediata. As alavancas de fixação "peça bruta" ainda podem ser maquinadas individualmente. Para facilitar a maquinação, as peças em bruto são feitas de aço não endurecido. Após a aplicação do contorno individual, as alavancas de fixação devem ser inseridas e endurecidas antes de serem utilizadas para evitar deformações das alavancas de fixação em uso. Material:Aço padrão e peça bruta.Versão:Padrão endurecida. Peça bruta não endurecida.Indicação:Ao posicionar corretamente o grampo da alavanca rotativo, as tolerâncias das peças podem ser compensadas de forma otimizada, apesar da curta alavanca de fixação. Os elementos tensores devem ser verificados regularmente quanto a sujeira e limpos se necessário. A força de aperto efetiva deve ser calculada individualmente para cada alavanca de fixação. A posição otimizada da alavanca de fixação é de 90°. As seguintes profundidades de dureza devem ser preenchidas antes de se utilizar alavancas de fixação "peça bruta": Profundidade de dureza 0,3 + 0,2 Dureza HRC 50 +/- 2.
Respeitar as indicações de segurança.Montagem:A alavanca de fixação é engatada ao êmbolo do grampo da alavanca rotativo e fixada através do pino de guia. Isto fixa a alavanca de fixação no sentido axial e impede-a de virar.Sob consulta:Outras dimensões e formas.Indicação de desenho:Forma A: padrão Forma B: peça bruta Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Tipo da forma | para o diâmetro do êmbolo | Curso | B | H | L | R | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K1857.12091 | A | padrão | 12 | 0,98 | 12 | 6 | 9 | 1,5 |  | | 0,00 € | | K1857.12131 | A | padrão | 12 | 1,12 | 12 | 6 | 13,5 | 1,5 |  | | 0,00 € | | K1857.12181 | A | padrão | 12 | 1,97 | 12 | 6 | 18 | 1,5 |  | | 0,00 € | | K1857.12221 | A | padrão | 12 | 2,45 | 12 | 6 | 22,5 | 1,5 |  | | 0,00 € | | K1857.16121 | A | padrão | 16 | 0,78 | 16 | 8 | 12 | 2 |  | | 0,00 € | | K1857.16181 | A | padrão | 16 | 1,16 | 16 | 8 | 18 | 2 |  | | 0,00 € | | K1857.16241 | A | padrão | 16 | 1,6 | 16 | 8 | 24 | 2 |  | | 0,00 € | | K1857.16301 | A | padrão | 16 | 1,94 | 16 | 8 | 30 | 2 |  | | 0,00 € | | K1857.20151 | A | padrão | 20 | 1,48 | 20 | 10 | 15 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K1857.20221 | A | padrão | 20 | 2,21 | 20 | 10 | 22,5 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K1857.20301 | A | padrão | 20 | 2,95 | 20 | 10 | 30 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K1857.20371 | A | padrão | 20 | 3,68 | 20 | 10 | 37,5 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K1857.25191 | A | padrão | 25 | 1,26 | 25 | 12,5 | 19 | 3 |  | | 0,00 € | | K1857.25281 | A | padrão | 25 | 1,86 | 25 | 12,5 | 28 | 3 |  | | 0,00 € | | K1857.25381 | A | padrão | 25 | 2,52 | 25 | 12,5 | 38 | 3 |  | | 0,00 € | | K1857.25471 | A | padrão | 25 | 3,12 | 25 | 12,5 | 47 | 3 |  | | 0,00 € | | K1857.32241 | A | padrão | 32 | 2,56 | 32 | 16 | 24 | 4 |  | | 0,00 € | | K1857.32361 | A | padrão | 32 | 3,85 | 32 | 16 | 36 | 4 |  | | 0,00 € | | K1857.32481 | A | padrão | 32 | 5,13 | 32 | 16 | 48 | 4 |  | | 0,00 € | | K1857.32601 | A | padrão | 32 | 6,4 | 32 | 16 | 60 | 4 |  | | 0,00 € | | K1857.40301 | A | padrão | 40 | 3,05 | 40 | 20 | 30 | 5 |  | | 0,00 € | | K1857.40451 | A | padrão | 40 | 4,6 | 40 | 20 | 45 | 5 |  | | 0,00 € | | K1857.40601 | A | padrão | 40 | 6,1 | 40 | 20 | 60 | 5 |  | | 0,00 € | | K1857.40751 | A | padrão | 40 | 7,6 | 40 | 20 | 75 | 5 |  | | 0,00 € | |
|
Alavanca de fixação para grampo de alavanca, forma B, peça bruta |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Tipo da forma | para o diâmetro do êmbolo | Curso | B | H | L | L1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K1857.12152 | B | peça bruta | 12 | 1,64 | 12 | 6 | 15 | 9 |  | | 0,00 € | | K1857.12242 | B | peça bruta | 12 | 2,62 | 12 | 6 | 24 | 9 |  | | 0,00 € | | K1857.16202 | B | peça bruta | 16 | 1,29 | 16 | 8 | 20 | 12 |  | | 0,00 € | | K1857.16322 | B | peça bruta | 16 | 2,07 | 16 | 8 | 32 | 12 |  | | 0,00 € | | K1857.20252 | B | peça bruta | 20 | 2,45 | 20 | 10 | 25 | 15 |  | | 0,00 € | | K1857.20402 | B | peça bruta | 20 | 3,92 | 20 | 10 | 40 | 15 |  | | 0,00 € | | K1857.25312 | B | peça bruta | 25 | 2,1 | 25 | 12,5 | 31 | 18,8 |  | | 0,00 € | | K1857.25502 | B | peça bruta | 25 | 3,32 | 25 | 12,5 | 50 | 18,8 |  | | 0,00 € | | K1857.32402 | B | peça bruta | 32 | 4,28 | 32 | 16 | 40 | 24 |  | | 0,00 € | | K1857.32642 | B | peça bruta | 32 | 6,84 | 32 | 16 | 64 | 24 |  | | 0,00 € | | K1857.40502 | B | peça bruta | 40 | 5,08 | 40 | 20 | 50 | 30 |  | | 0,00 € | | K1857.40802 | B | peça bruta | 40 | 8,1 | 40 | 20 | 80 | 30 |  | | 0,00 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|