- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K1820Flange roscado de alumínio |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Alumínio.Indicação:O flange roscado de alumínio pode ser utilizado como rosca de aparafusamento para grampos giratórios.
Os furos de montagem no flange roscado possuem as mesmas dimensões que as do grampo giratório pneumático aparafusável com flange (K1818) e do grampo de alavanca pneumático aparafusável com flange (K1819).
Pode ser utilizado para o contra-aperto com uma porca ranhurada no dispositivo.Vantagens:Não é necessário cortar nenhuma rosca adicional na placa de montagem do dispositivo.Acessórios:K1819 Grampo de alavanca pneumático, aparafusável com flange. K1814 Grampo giratório pneumático aparafusável. K1818 Grampo giratório pneumático aparafusável com flange.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Tamanho | B | B1 | D | D1 | D2 | H | H1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K1820.12 | 12 | 35 | 24 | M25x1,5 | 8 | 4,5 | 8 | 5 |  | | 0,00 € | | K1820.16 | 16 | 40 | 29 | M30x1,5 | 8 | 4,5 | 8 | 5 |  | | 0,00 € | | K1820.20 | 20 | 45 | 32 | M35x1,5 | 9 | 5,5 | 9 | 6 |  | | 0,00 € | | K1820.25 | 25 | 50 | 37 | M40x1,5 | 9 | 5,5 | 9 | 6 |  | | 0,00 € | | K1820.32 | 32 | 60 | 45 | M50x1,5 | 11 | 6,5 | 12 | 7 |  | | 0,00 € | | K1820.40 | 40 | 65 | 50 | M55x1,5 | 11 | 6,5 | 12 | 7 |  | | 0,00 € | | K1820.50 | 50 | 75 | 58 | M65x1,5 | 13 | 8,5 | 15 | 9 |  | | 0,00 € | | K1820.63 | 63 | 88 | 70 | M80x1,5 | 13 | 8,5 | 15 | 9 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|