Grupos de mercadorias
Dobradiças soldáveis em aço inoxidável
K0985

Dobradiças soldáveis em aço inoxidável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4301.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:As dobradiças são fabricadas em perfil de aço soldável.
O pino foi fixado na metade inferior da dobradiça.
As diversas qualidades de aço dos cordões de solda e do suporte, nos quais estão fixados os rolos de fita, devem ser no mínimo iguais ou melhores do que:
Aço inoxidável 1.4301.
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0985 Dobradiças soldáveis em aço inoxidável 182 kB

Desenhos

Dobradiças soldáveis em aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

ABD

D1CADAces.PreçoEncomendar
K0985.0100600331260106 0,00 €
K0985.01308003315,580138 0,00 €
K0985.016100033201001610 0,00 €
K0985.016120033201201611 0,00 €
K0985.02015003325,51502013 0,00 €
K0985.02018003325,51802014 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Deutschland
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33