Grupos de mercadorias
Dobradiças de Zamak com parafuso de fixação
K1899

Dobradiças de Zamak com parafuso de fixação

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Dobradiça de Zamak.
Eixos de aço inoxidável.
Parafusos de fixação de aço.
Versão:Dobradiça jateada, banhada a cromo ou preta.
Superfície do eixo sem tratamento.
Parafusos de fixação zincados.
Indicação:Dobradiças para portas internas.
As dobradiças podem ser instaladas dos lados direito e esquerdo.

Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.

Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.

Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1899 Dobradiças de Zamak com parafuso de fixação 193 kB

Desenhos

Dobradiças de Zamak com parafuso de fixação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
A

A1A2A3A4BB1D1HLÂngulo de aberturaSF1
N
F2
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1899.052012121banhado a cromo4012,512,520204025M5912180°536502000 0,00 €
K1899.052012122preto4012,512,520204025M5912180°536502000 0,00 €
K1899.062515151banhado a cromo50151525255030M611,512180°636502000 0,00 €
K1899.062515152preto50151525255030M611,512180°636502000 0,00 €
K1899.063828281banhado a cromo76282838385030M611,512270°63650900 0,00 €
K1899.063828282preto76282838385030M611,512270°63650900 0,00 €
K1899.062528151banhado a cromo63152825385030M611,512270°64450850 0,00 €
K1899.062528152preto63152825385030M611,512270°64450850 0,00 €
K1899.083018181banhado a cromo60181830306036M81514,5180°845004500 0,00 €
K1899.083018182preto60181830306036M81514,5180°845004500 0,00 €
K1899.083045181banhado a cromo90184530606036M81514270°855002500 0,00 €
K1899.083045182preto90184530606036M81514270°855002500 0,00 €
K1899.086045451banhado a cromo120454560606036M81514270°855001300 0,00 €
K1899.086045452preto120454560606036M81514270°855001300 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Deutschland
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33