Grupos de mercadorias
Dobradiças de aço inoxidável
K1084

Dobradiças de aço inoxidável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4401.

Versão:peça polida.Indicação:Dobradiças para elementos planos, painéis e perfis de alumínio.

Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades legais.

Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.

Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1084 Dobradiças de aço inoxidável 181 kB

Desenhos

Dobradiças de aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

AA1A2A3A4BF1
N
F2
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1084.062615151521515262648700560 0,00 €
K1084.0630181815917,517,529,529,548800575 0,00 €
K1084.0640232317722,522,538,538,548900675 0,00 €
K1084.06452525185252542,542,548900675 0,00 €
K1084.06603333111332,532,556,556,548900260 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Deutschland
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33