- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- K0709
Acoplamento de encaixe rápido com compensação de desvio radial
- K0710
Acoplamento de encaixe rápido com compensação de desvio radial e flange de aparafusamento
- K0711
Acoplamento de encaixe rápido com compensação de ângulo e desvio radial
- K1934
Garfos de articulação para terminais de rótula
- K1935
Garfos de articulação para terminais de rótula em aço inoxidável
- K0731
Garfos de articulação aço com pinos para clipe de mola DIN 71752
- K0732
Garfos de articulação em aço inoxidável DIN 71752
- K0733
Garfos de articulação aço DIN 71752
- K2230
Forquilhas de aço ou aço inoxidável DIN 71752
- K1459
Garfos em aço ou aço inoxidável com rosca macho
- K1460
Contrapeças de forquilhas de aço ou aço inoxidável
- K1139
Pinos para clipe de mola aço para forquilhas DIN 71752
- K1454
Pinos com ranhura para travamento de eixos adequado para garfos
- K1455
Pinos com ranhura para anel de retenção adequado para garfos
- K1456
Pinos com furo para cupilhas adequado para garfos
- K2144
Pino com cabeça ISO 2341 forma B
- K0734
Articulações angulares DIN 71802
- K0734
Articulações angulares de aço inoxidável similares à norma DIN 71802, forma CS, com tampa de vedação
- K0712
Terminais esféricos para articulações angulares DIN 71805
- K0713
Pino esférico para articulações angulares DIN 71803
- K0127
Olhais de articulação
- K0714
Presilha de segurança para terminais esféricos DIN 71805
- K1136
Cupilha DIN EN ISO 1234
- K1137
Contrapinos semelhantes à norma DIN 11024
- K2014
Pino Quebra-Dedo DIN 11023
- K0715
Articulações axiais semelhantes à norma DIN 71802
- K1936
Articulações axiais para forças de tração reguláveis
- K0716
Terminais de rótula com mancal de rolamento de esferas e rosca macho, DIN ISO 12240-4
- K0717
Terminais de rótula com mancal de rolamento de esferas e rosca fêmea, DIN ISO 12240-4
- K0718
Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho, DIN ISO 12240-4
- K2079
Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho, aço, DIN ISO 12240-1, livre de manutenção
- K2085
Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho, aço, DIN ISO 12240-1, relubrificável
- K0719
Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea, DIN ISO 12240-4
- K2080
Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea, aço, DIN ISO 12240-1, livre de manutenção
- K2086
Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea, aço, DIN ISO 12240-1, relubrificável
- K0720
Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho, em aço inoxidável, DIN ISO 12240-4
- K2081
Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho, aço inoxidável, DIN ISO 12240-1, livre de manutenção
- K0721
Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea, em aço inoxidável, DIN ISO 12240-4
- K2082
Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea, aço inoxidável, DIN ISO 12240-1, livre de manutenção
- K0722
Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho, em versão estreita, DIN ISO 12240-4
- K2083
Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho, em versão estreita, DIN ISO 12240-1, livre de manutenção
- K0723
Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea, em versão estreita, DIN ISO 12240-4
- K2084
Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea, em versão estreita, DIN ISO 12240-1, livre de manutenção
- K1324
Mancal de articulação Série de medida K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho igubal®, semelhante à DIN ISO 12240-4
- K1466
Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea igubal®, semelhante à DIN ISO 12240-4
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K0734_CArticulações angulares DIN 71802 forma C |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça zincada e passivada.Indicação:Rosca esquerda L se relaciona à medida D2.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Versão | Material do corpo básico | D1 | D2 | D3 | D4 | A | L2 | L3 | E | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0734.0805 | C | rosca direita | aço | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 |  | | 0,00 € | | K0734.1006 | C | rosca direita | aço | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 |  | | 0,00 € | | K0734.1308 | C | rosca direita | aço | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 |  | | 0,00 € | | K0734.1610 | C | rosca direita | aço | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |  | | 0,00 € | | K0734.1612 | C | rosca direita | aço | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |  | | 0,00 € | | K0734.1914 | C | rosca direita | aço | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1,5 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 |  | | 0,00 € | | K0734.1916 | C | rosca direita | aço | 19 | M16 | 22 | M16 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 |  | | 0,00 € | | K0734.080501 | C | rosca esquerda | aço | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 |  | | 0,00 € | | K0734.100601 | C | rosca esquerda | aço | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 |  | | 0,00 € | | K0734.130801 | C | rosca esquerda | aço | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 |  | | 0,00 € | | K0734.161001 | C | rosca esquerda | aço | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |  | | 0,00 € | | K0734.161201 | C | rosca esquerda | aço | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |  | | 0,00 € | | K0734.191401 | C | rosca esquerda | aço | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1,5 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 |  | | 0,00 € | | K0734.191601 | C | rosca esquerda | aço | 19 | M16 | 22 | M16 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|