Grupos de mercadorias
Garfos em aço ou aço inoxidável com rosca macho
K1459

Garfos em aço ou aço inoxidável com rosca macho

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1459 Garfos em aço ou aço inoxidável com rosca macho 241 kB

Desenhos

Garfos em aço ou aço inoxidável com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Versão 2AA1BD1

D2FGL1L2L3L4RCADAces.PreçoEncomendar
K1459.0612aço de usinagem fácilrosca direita121266M60,512443720150,8 0,00 €
K1459.0816aço de usinagem fácilrosca direita161688M80,516574725200,8 0,00 €
K1459.1020aço de usinagem fácilrosca direita20201010M100,520695730250,8 0,00 €
K1459.1224aço de usinagem fácilrosca direita24241212M120,524826835300,8 0,00 €
K1459.1428aço de usinagem fácilrosca direita27271414M14128947840351,2 0,00 €
K1459.1632aço de usinagem fácilrosca direita32321616M161321088945401,2 0,00 €
K1459.2040aço de usinagem fácilrosca direita40402020M2014013410955501,5 0,00 €
K1459.06121aço de usinagem fácilrosca esquerda121266M60,512443720150,8 0,00 €
K1459.08161aço de usinagem fácilrosca esquerda161688M80,516574725200,8 0,00 €
K1459.10201aço de usinagem fácilrosca esquerda20201010M100,520695730250,8 0,00 €
K1459.12241aço de usinagem fácilrosca esquerda24241212M120,524826835300,8 0,00 €
K1459.14281aço de usinagem fácilrosca esquerda27271414M14128947840351,2 0,00 €
K1459.16321aço de usinagem fácilrosca esquerda32321616M161321088945401,2 0,00 €
K1459.20401aço de usinagem fácilrosca esquerda40402020M2014013410955501,5 0,00 €
K1459.10612aço inoxidável A2rosca direita121266M60,512443720150,8 0,00 €
K1459.10816aço inoxidável A2rosca direita161688M80,516574725200,8 0,00 €
K1459.11020aço inoxidável A2rosca direita20201010M100,520695730250,8 0,00 €
K1459.11224aço inoxidável A2rosca direita24241212M120,524826835300,8 0,00 €
K1459.11428aço inoxidável A2rosca direita27271414M14128947840351,2 0,00 €
K1459.11632aço inoxidável A2rosca direita32321616M161321088945401,2 0,00 €
K1459.12040aço inoxidável A2rosca direita40402020M2014013410955501,5 0,00 €
K1459.106121aço inoxidável A2rosca esquerda121266M60,512443720150,8 0,00 €
K1459.108161aço inoxidável A2rosca esquerda161688M80,516574725200,8 0,00 €
K1459.110201aço inoxidável A2rosca esquerda20201010M100,520695730250,8 0,00 €
K1459.114281aço inoxidável A2rosca esquerda27271414M14128947840351,2 0,00 €
K1459.116321aço inoxidável A2rosca esquerda32321616M161321088945401,2 0,00 €
K1459.120401aço inoxidável A2rosca esquerda40402020M2014013410955501,5 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Deutschland
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33