Grupos de mercadorias
Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho, em versão estreita, DIN ISO 12240-1, livre de manutenção
K2083

Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça de tamanho (D) 6-12 em aço de corte rápido torneado, a partir do tamanho (D) 17 aço temperado forjado.
Esfera de articulação endurecida, retificada, polida e cromada endurecida.
Anel externo em aço temperado para rolamento com tecido de PTFE colado.
Versão:peça zincada.Indicação:O mancal de deslizamento do terminal de rótula é livre de manutenção. As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648, série E.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2083 Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho, em versão estreita, DIN ISO 12240-1, livre de manutenção 217 kB

Desenhos

Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho, em versão estreita, DIN ISO 12240-1, livre de manutenção

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 2Material
do corpo
básico
AB

DD1HH1KLL1L2αCapacidades de
carga dinâmica
kN
Capacidade de
carga estática
kN
CADAces.PreçoEncomendar
K2083.06rosca direitaaço de usinagem fácil36216M664,410181246,5133,68,15 0,00 €
K2083.08rosca direitaaço de usinagem fácil42248M88613221454155,8512,9 0,00 €
K2083.10rosca direitaaço de usinagem fácil482910M109716261562,5128,6517,6 0,00 €
K2083.12rosca direitaaço de usinagem fácil543412M12108182818711111,424,5 0,00 €
K2083.17rosca direitaaço temperado694617M161411253623921022,445 0,00 €
K2083.20rosca direitaaço temperado785320M20x1,51613294327104,5931,560 0,00 €
K2083.25rosca direitaaço temperado946425M24x2,0201735,5533212675183 0,00 €
K2083.30rosca direitaaço temperado1107330M30x2,0221940,76537146,5666,5110 0,00 €
K2083.061rosca esquerdaaço de usinagem fácil36216M664,410181246,5133,68,15 0,00 €
K2083.081rosca esquerdaaço de usinagem fácil42248M88613221454155,8512,9 0,00 €
K2083.101rosca esquerdaaço de usinagem fácil482910M109716261562,5128,6517,6 0,00 €
K2083.121rosca esquerdaaço de usinagem fácil543412M12108182818711111,424,5 0,00 €
K2083.171rosca esquerdaaço temperado694617M161411253623921022,445 0,00 €
K2083.201rosca esquerdaaço temperado785320M20x1,51613294327104,5931,560 0,00 €
K2083.251rosca esquerdaaço temperado946425M24x2,0201735,5533212675183 0,00 €
K2083.301rosca esquerdaaço temperado1107330M30x2,0221940,76537146,5666,5110 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Deutschland
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33