Gruppi merceologici
Tappo di protezione in alluminio, Forma B, con esagono incassato, con O-ring
K0862_B

Tappo di protezione in alluminio, Forma B, con esagono...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio.Versione:Superficie non trattata.Nota:Per proteggere i fori modulari da trucioli e polvere è necessario chiuderli con dei tappi.
I tappi di protezione vanno lasciati nei fori non utilizzati! I tappi di protezione di alluminio si utilizzano se sono state impiegate emulsioni di raffreddamento aggressive o se si sono prodotti trucioli senza refrigerante.
Vantaggi:L'anello di tenuta (forme B e C) impedisce la penetrazione di emulsioni refrigeranti nei fori a reticolo.Nota disegno:
Forma A: con esagono incassato, senza O-ring
Forma B: con esagono incassato, con O-ring
Forma C: con scanalatura, con O-ring
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0862_B Tappo di protezione in alluminio, Forma B, con esagono incassato, con O-ring 269 kB
 Nota tecnica per fori modulari e distanze modulari M12, M16 55,6 kB

Disegni

Tappo di protezione in alluminio, Forma B, con esagono incassato, con O-ring

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 1Versione 2D

D1GLL1SWCADAcc.PrezzoOrdinare
K0862.2100815Bcon esagono incassatocon guarnizione circolare12,611,9M8157,54 0,00 €
K0862.2101221Bcon esagono incassatocon guarnizione circolare1311,9M122111,54 0,00 €
K0862.2101626Bcon esagono incassatocon guarnizione circolare1715,9M1626155 0,00 €
K0862.2102035Bcon esagono incassatocon guarnizione circolare2119,9M2035195 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33