Gruppi merceologici
Perno di centraggio  con foro centrale
K0856

Perno di centraggio con foro centrale

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:cementato.
Diametro del foro di centraggio rettificato.
Nota:Forma A
Posizionatori per piastre d'appoggio con fori modulari.
Forma B
Posizionatori per piastra d'appoggio con cave a T.
Accessori:Piastre K0806.
Colonna di montaggio a 4 lati K0805.
Torrette di serraggi K1533, K1534, K1535.
Squadre di fissaggio K0803, K0804.
Piastre di base K1532.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 K0856_Datasheet_32682_Perno_di_centraggio_con_foro_centrale--it 310 kB

Disegni

Perno di centraggio  con foro centrale

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

GLL1CADAcc.PrezzoOrdinare
K0856.5025A25 g6M67734 0,00 €
K0856.5030A30 h6M68744 0,00 €
K0856.5050A50 g6M68744 0,00 €
K0856.50301B30 h6M87936 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33