Gruppi merceologici
Ganasce fisse DS per sistema di bloccaggio multiplo
K1751

Ganasce fisse DS per sistema di bloccaggio multiplo

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio per utensili.Versione:temprato e rettificato (HRC 55 ±2).Nota:Le ganasce fisse sono disponibili in tre diverse esecuzioni:
- Esecuzione forma A liscia per pezzi semilavorat.
- Esecuzione forma B zigrinata per elementi grezzi (sgrossatura).
- Esecuzione forma C con fori di appoggio e profondità di serraggio aumentata.
I fori di montaggio laterali servono per fissare i finecorsa del pezzo. Con i due fori di avvitamento sulle superfici di serraggio si possono montare ulteriori listelli di appoggio per una profondità di serraggio ottimale dei pezzi.
Dati tecnici:È necessario rispettare la forza di serraggio massima e la coppia di serraggio per la rispettiva larghezza del sistema nelle linee di prodotti K1828, K1829 e K1830.Utilizzo:Le ganasce fisse DS vengono posizionate sulle guide di serraggio in base alla situazione di serraggio.. Le dentature consentono, tramite la stretta della vite di fissaggio, un collegamento ad accoppiamento geometrico.
Le ganasce fisse DS garantiscono una forza di serraggio attraverso la vite di fissaggio con un collegamento ed accoppiamento geometrico. Vengono impiegate preferibilmente per lavorazioni con forze maggiori.
Vantaggi:La precisione della posizione viene garantita dalla scala laterale.FornituraGanascia fissa DS.
Vite di fissaggio.
Tassello.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1751 Ganasce fisse DS per sistema di bloccaggio multiplo 362 kB

Disegni (sintesi completa)

Ganasce fisse DS per sistema di bloccaggio multiplo

Ganasce fisse DS per sistema di bloccaggio multiplo, forma A, ganasce fisse lisce

Maggiori informazioni

Disegni

Ganasce fisse DS per sistema di bloccaggio multiplo, forma A, ganasce fisse lisce

Selezione/filtro articoli

N. ordineLarghezza
sistema
FormaLB

L2L3HB1H1D
Filettatura
interna
D1
Filettatura
interna
D3BN=Larghezza
cava
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1751.050440150A44502418253012,5M5M6M10x305 0,00 €
K1751.072650172A65723525404421,5M6M6M14x1,5x508 0,00 €
K1751.1007001100A701003530436422M8M8M14x1,5x5010 0,00 €

Ganasce fisse DS per sistema di bloccaggio multiplo, forma B, ganasce fisse zigrinate

Maggiori informazioni

Disegni

Ganasce fisse DS per sistema di bloccaggio multiplo, forma B, ganasce fisse zigrinate

Selezione/filtro articoli

N. ordineLarghezza
sistema
FormaLB

L2L3HB1H1D
Filettatura
interna
D1
Filettatura
interna
D3BN=Larghezza
cava
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1751.050440250B44502418253012,5M5M6M10x305 0,00 €
K1751.072650272B65723525404421,5M6M6M14x1,5x508 0,00 €
K1751.1007002100B701003530436422M8M8M14x1,5x5010 0,00 €

Ganasce fisse DS per sistema di bloccaggio multiplo, forma C, ganasce fisse incassate

Maggiori informazioni

Disegni

Ganasce fisse DS per sistema di bloccaggio multiplo, forma C, ganasce fisse incassate

Selezione/filtro articoli

N. ordineLarghezza
sistema
FormaLB

HL1L2L3B1B2H1H2D
Filettatura
interna
D1
Filettatura
interna
D3BN=Larghezza
cava
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1751.050442350C4450252241830-12,52M5M6M10x305 0,00 €
K1751.050445350C4450252241830-12,55M5M6M10x305 0,00 €
K1751.072652372C6572402352544-21,52M6M6M14x1,5x508 0,00 €
K1751.072655372C6572402352544-21,55M6M6M14x1,5x508 0,00 €
K1751.1007023100C7010043235306426222M8M8M14x1,5x5010 0,00 €
K1751.1007053100C7010043235306426225M8M8M14x1,5x5010 0,00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33