Gruppi merceologici
Ganasce fisse DS per sistema di bloccaggio multiplo, forma A, ganasce fisse lisce
K1751_A

Ganasce fisse DS per sistema di bloccaggio multiplo, forma A,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio per utensili.Versione:temprato e rettificato (HRC 55 ±2).Nota:I fori di montaggio laterali servono per fissare i finecorsa pezzo. Con i due fori di avvitamento sulle superfici di serraggio si possono montare ulteriori listelli di appoggio per una profondità di serraggio ottimale dei pezzi.Utilizzo:Le ganasce fisse DS vengono posizionate sulle guide di serraggio in base alla situazione di serraggio.. Le dentature consentono, tramite la stretta della vite di fissaggio, un collegamento ad accoppiamento geometrico.
Le ganasce fisse DS garantiscono una forza di serraggio attraverso la vite di fissaggio con un collegamento ed accoppiamento geometrico. Vengono impiegate preferibilmente per lavorazioni con forze maggiori.
Vantaggi:La precisione della posizione viene garantita dalla scala laterale.FornituraGanascia fissa DS.
Vite di fissaggio.
Tassello.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1751_A Ganasce fisse DS per sistema di bloccaggio multiplo, forma A, ganasce fisse lisce 320 kB

Disegni

Ganasce fisse DS per sistema di bloccaggio multiplo, forma A, ganasce fisse lisce

Selezione/filtro articoli

N. ordineLarghezza
sistema
FormaLB

L2L3HB1H1D
Filettatura
interna
D1
Filettatura
interna
D3BN=Larghezza
cava
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1751.050440150A44502418253012,5M5M6M10x305 0,00 €
K1751.072650172A65723525404421,5M6M6M14x1,5x508 0,00 €
K1751.1007001100A701003530436422M8M8M14x1,5x5010 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33