Gruppi merceologici
UNILOCK piastre intercambiabili per sistema di serraggio a punto zero
K1218

UNILOCK piastre intercambiabili per sistema di serraggio a...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio ad alta resistenza.Nota:Le piastre intercambiabili sono particolarmente adatte per la rapida sostituzione di dispositivi su piastre di serraggio a punto zero.
Rettificate su entrambi i lati, calibro dei bulloni di fissaggio standard 200 mm. Complete di bulloni di fissaggio e maniglie.
Su richiesta:Altri calibri e misure speciali.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1218 UNILOCK piastre intercambiabili per sistema di serraggio a punto zero 214 kB
 Nota tecnica per il sistema di serraggio a punto zero 115 kB

Disegni

UNILOCK piastre intercambiabili per sistema di serraggio a punto zero

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordineFormaBH

LL1Peso
ca. kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1218.1000200200A19925199-2,95 0,00 €
K1218.2200200200B199253992006,02 0,00 €
K1218.4200400400C3992539920011,88 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33