Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Modulo di serraggio in acciaio da bonifica
Piastra di base in acciaio 1.1730.
Versione:Superfici funzionali del modulo di serraggio temprate e rettificate.
Piastra di base rettificata su entrambi i lati.
Nota:Stazioni di serraggio multiple preassemblate con moduli di serraggio UNILOCK integrati ERGO 138. Le stazioni di serraggio vengono fissate alla tavola della macchina mediante delle bride di serraggio o mediante avvitamento diretto.
I comuni schemi di foratura sul lato posteriore per il fissaggio sono precentrati.
Le stazioni di serraggio possono essere allineate utilizzando i fori di riferimento 14H7.
I moduli di serraggio vengono aperti centralmente mediante un collegamento pneumatico.
Le forze di serraggio elevate vengono prodotte dal gruppo molla integrato (l'unità è serrata senza pressione).
Il processo di rilascio è pneumatico.

Con i bulloni di fissaggio UNILOCK e le viti M10, M12, M16 si possono ottenere le seguenti forze di serraggio:
- forza di serraggio (M10) 35.000 N/modulo
- forza di serraggio (M12) 50.000 N/modulo
- forza di serraggio (M16) 75.000N/modulo
Forza di serraggio con vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 -12.9

I bulloni di fissaggio possono essere serrati solo in combinazione con un'unità di cambio montata nel modulo di serraggio.
Dati tecnici:- Forza di retrazione con turbo di 18 kN/modulo.
- Pressione di apertura: 6 bar, aria oliata
- Pressione turbo: 6 bar.
- Attacco aria: G1/4
- Accuratezza di ripetibilità ≤ 0,005 mm
- Fori di riferimento 14H7 per allineare la piastra di serraggio.
Su richiesta:Stazione di serraggio in formati speciali.Accessori:Brida di serraggio UNILOCK per stazioni di serraggio UNILOCK K1869.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1009 Stazione di serraggio UNILOCK 247 kB
 Nota tecnica per il sistema di serraggio a punto zero 115 kB

Disegni (sintesi completa)

Stazione di serraggio UNILOCK

Stazione di serraggio UNILOCK quadrupla

Maggiori informazioni

Disegni

Stazione di serraggio UNILOCK quadrupla

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione 2FormaTipo di stampoPeso
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1009.42003953954x4Asenza spina antitorsione35 su richiesta

Stazione di serraggio UNILOCK sestupla

Maggiori informazioni

Disegni

Stazione di serraggio UNILOCK sestupla

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione 2FormaTipo di stampoPeso
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1009.62005953956x6Asenza spina antitorsione52,2 su richiesta
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33