Gruppi merceologici
Chiavi ad anello / a forchetta con protezione
K1362

Chiavi ad anello / a forchetta con protezione

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Chiave ad anello / chiave a forchetta acciaio per utensili.
Elementi di protezione AlSi1MgMn.
Nota:Gli elementi di protezione sono stati ideati specificamente per serrare e allentare collegamenti a vite con superfici delicate. Con un utensile normale, le superfici delle viti lucidate sono talmente danneggiate già al primo serraggio da creare delle cavità che rendono impossibile effettuare una pulizia semplice ed efficace.
Gli elementi di protezione pemettono un seraggio e disseraggio sicuro e senza danni. L'alluminio morbido non lascia graffi o altri danni sulle superfici delicate. Se utilizzati in modo corretto e accurato, gli elementi di protezione hanno una durata di ca. 1000 cicli di funzionamento.
Inoltre, gli elementi di protezione evitano in modo affidabile il rischio di corrosione da contatto nei collegamenti a vite in acciaio inox. Grazie ai contorni sporgenti sono ampiamente esclusi anche punti di contatto involontari tra la chiave e la vite in acciaio inox.
Gli elementi di protezione vengono fissati saldamente nel relativo supporto della chiave grazie alla forma speciale o a un elemento di fermo a molla. Valido sistema anti caduta dei nostri supporti. Gli elementi di protezione usurati vanno sostituiti manualmente.
Su richiesta:Altre dimensioni.Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1362 Chiavi ad anello / a forchetta con protezione 182 kB

Disegni (sintesi completa)

Chiavi ad anello / a forchetta con protezione

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1SWSW2AA1BB1D

D1D2LL1TT1HH1CADAcc.PrezzoOrdinare
K1362.10Chiave Ad Anello / Fissa-10-5-8-5--154,5----- 0,00 €
K1362.11Chiave Ad Anello / Fissa-11-5,5-8,4-5--168,5----- 0,00 €
K1362.13Chiave Ad Anello / Fissa-13-6,3-10-6--193----- 0,00 €
K1362.16Chiave Ad Anello / Fissa-16-7-11,4-6--230,5----- 0,00 €
K1362.19Chiave Ad Anello / Fissa-19-8-13,5-7--268,5----- 0,00 €
K1362.21Chiave Ad Anello / Fissa-21-8,5-13,7-7--292----- 0,00 €
K1362.27Chiave Ad Anello / Fissa-27-10,5-16-9--380----- 0,00 €
K1362.1005Inserto Di Protezioneper chiave fissa105-9-17-2,3--19,45,6-8,6- 0,00 €
K1362.10055Inserto Di Protezioneper chiave fissa105,5-9-17-2,3--19,45,6-8,6- 0,00 €
K1362.1006Inserto Di Protezioneper chiave fissa106-9-17-2,3--19,45,6-8,6- 0,00 €
K1362.1007Inserto Di Protezioneper chiave fissa107-9-17-2,3--19,45,6-8,6- 0,00 €
K1362.1108Inserto Di Protezioneper chiave fissa118-9-18-2,3--20,75,7-8,7- 0,00 €
K1362.1310Inserto Di Protezioneper chiave fissa1310-10-22-3--23,26,7-10,7- 0,00 €
K1362.1613Inserto Di Protezioneper chiave fissa1613-13-27-3--28,67,7-11,7- 0,00 €
K1362.1915Inserto Di Protezioneper chiave fissa1915-13-30-4--32,58,6-12,6- 0,00 €
K1362.1916Inserto Di Protezioneper chiave fissa1916-13-30-4--32,58,6-12,6- 0,00 €
K1362.2118Inserto Di Protezioneper chiave fissa2118-13-32-4--359-13- 0,00 €
K1362.2119Inserto Di Protezioneper chiave fissa2119-13-32-4--359-13- 0,00 €
K1362.2724Inserto Di Protezioneper chiave fissa2724-14-40-4--43,810,8-15- 0,00 €
K1362.11005Inserto Di Protezioneper chiave ad anello105------16,5---9-11 0,00 €
K1362.110055Inserto Di Protezioneper chiave ad anello105,5------16,5---9-11 0,00 €
K1362.11006Inserto Di Protezioneper chiave ad anello106------16,5---9-11 0,00 €
K1362.11007Inserto Di Protezioneper chiave ad anello107------16,5---9-11 0,00 €
K1362.11108Inserto Di Protezioneper chiave ad anello118------18---9,4-11,4 0,00 €
K1362.11310Inserto Di Protezioneper chiave ad anello1310------21---11-13 0,00 €
K1362.11613Inserto Di Protezioneper chiave ad anello1613------25---12,4-14,4 0,00 €
K1362.11915Inserto Di Protezioneper chiave ad anello1915------30---14,5-16,5 0,00 €
K1362.11916Inserto Di Protezioneper chiave ad anello1916------30---14,5-16,5 0,00 €
K1362.12118Inserto Di Protezioneper chiave ad anello2118------32---14,7-16,7 0,00 €
K1362.12119Inserto Di Protezioneper chiave ad anello2119------32---14,7-16,7 0,00 €
K1362.12724Inserto Di Protezioneper chiave ad anello2724------41---17-19 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33