Gruppi merceologici
Maniglie a leva in zinco pressofuso con filettatura esterna e amplificatore di forza di serraggio, inserto filettato in acciaio brunito
K1599

Maniglie a leva in zinco pressofuso con filettatura esterna e...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le maniglie a leva con moltiplicatore della forza di serraggio integrato possono aumentare la forza di serraggio fino al 75% rispetto alle maniglie a leva standard.

Inoltre questo prodotto può essere utilizzato anche da persone con una limitata forza della mano (p.es. in riabilitazione) per ottenere forze di serraggio comparabili con meno sforzo. È inoltre necessaria una forza manuale inferiore per il rilascio delle maniglie a leva serrate.

L'aumento della forza di serraggio è ottenuto grazie al cuscinetto ad aghi assiale installato, che durante il serraggio genera un attrito superficiale molto basso sulla superficie di contatto fissa. Le rondelle di contatto temprate sono progettate per elevate forze di serraggio e il cuscinetto con il suo elevato coefficiente di carico garantisce una lunga durata.

Con la grande superficie di appoggio fissa il componente serrato viene protetto in modo permanente. Una rondella non è quindi più necessaria.

Grazie alla costruzione modulare, sono disponibili molti modelli speciali.
Materiale:Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica o cromatura lucida.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Cuscinetto ad aghi assiale con rondelle di contatto temprate e rettificate.
Modalità di utilizzoLa leva di serraggio è inserita, non azionata, nell'inserto filettato per mezzo di una corona dentata. Sollevando la leva di serraggio, essa può essere riposizionata e reinserita nella corona dentata con la spinta della molla.Utilizzo:Costruzione di macchine, apparecchi ed impianti, settore della riabilitazione.Montaggio:La profondità di avvitamento deve essere pari ad almeno 2 volte il diametro della filettatura e la filettatura deve essere leggermente lubrificata durante l'installazione.Vantaggi:Significativo aumento delle forze di serraggio a parità di coppia di serraggio.
Cuscinetto ad aghi assiale di alta qualità con elevata capacità di carico e lunga durata.
La superficie di appoggio fissa protegge il componente.
Su richiesta:Ulteriori colori e lunghezze di filettatura.Nota disegno:
1) Punta DIN EN ISO 4753
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1599 Maniglie a leva in zinco pressofuso con filettatura esterna e amplificatore di forza di serraggio, inserto filettato in acciaio brunito 303 kB

Disegni (sintesi completa)

Maniglie a leva in zinco pressofuso con filettatura esterna e amplificatore di forza di serraggio, inserto filettato in acciaio brunito

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
Superficie
corpo base
XD2

HH2H3H4AA1BLCADAcc.PrezzoOrdinare
K1599.2081X10nero RAL 9005satinatoM82538,527,752,655,66577,51010 0,00 €
K1599.2081X20nero RAL 9005satinatoM82538,527,752,655,66577,51020 0,00 €
K1599.2081X30nero RAL 9005satinatoM82538,527,752,655,66577,51030 0,00 €
K1599.2081X40nero RAL 9005satinatoM82538,527,752,655,66577,51040 0,00 €
K1599.3101X15nero RAL 9005satinatoM10304733,964,468,6809511,215 0,00 €
K1599.3101X30nero RAL 9005satinatoM10304733,964,468,6809511,230 0,00 €
K1599.3101X40nero RAL 9005satinatoM10304733,964,468,6809511,240 0,00 €
K1599.3101X50nero RAL 9005satinatoM10304733,964,468,6809511,250 0,00 €
K1599.4101X20nero RAL 9005satinatoM103053,137,272,877,39511013,220 0,00 €
K1599.4101X30nero RAL 9005satinatoM103053,137,272,877,39511013,230 0,00 €
K1599.4101X40nero RAL 9005satinatoM103053,137,272,877,39511013,240 0,00 €
K1599.4101X50nero RAL 9005satinatoM103053,137,272,877,39511013,250 0,00 €
K1599.5121X20nero RAL 9005satinatoM123559,141,98387,5110127,515,420 0,00 €
K1599.5121X30nero RAL 9005satinatoM123559,141,98387,5110127,515,430 0,00 €
K1599.5121X40nero RAL 9005satinatoM123559,141,98387,5110127,515,440 0,00 €
K1599.5121X50nero RAL 9005satinatoM123559,141,98387,5110127,515,450 0,00 €
K1599.208181X10nero RAL 9005finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51010 0,00 €
K1599.208181X20nero RAL 9005finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51020 0,00 €
K1599.208181X30nero RAL 9005finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51030 0,00 €
K1599.208181X40nero RAL 9005finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51040 0,00 €
K1599.208182X10arancio puro RAL 2004finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51010 0,00 €
K1599.208182X20arancio puro RAL 2004finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51020 0,00 €
K1599.208182X30arancio puro RAL 2004finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51030 0,00 €
K1599.208182X40arancio puro RAL 2004finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51040 0,00 €
K1599.208183X10giallo navone RAL 1021finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51010 0,00 €
K1599.208183X20giallo navone RAL 1021finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51020 0,00 €
K1599.208183X30giallo navone RAL 1021finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51030 0,00 €
K1599.208183X40giallo navone RAL 1021finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51040 0,00 €
K1599.208184X10rosso traffico RAL 3020finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51010 0,00 €
K1599.208184X20rosso traffico RAL 3020finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51020 0,00 €
K1599.208184X30rosso traffico RAL 3020finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51030 0,00 €
K1599.208184X40rosso traffico RAL 3020finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51040 0,00 €
K1599.208185X10verde segnale RAL 6032finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51010 0,00 €
K1599.208185X20verde segnale RAL 6032finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51020 0,00 €
K1599.208185X30verde segnale RAL 6032finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51030 0,00 €
K1599.208185X40verde segnale RAL 6032finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51040 0,00 €
K1599.208186X10blu traffico RAL 5017finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51010 0,00 €
K1599.208186X20blu traffico RAL 5017finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51020 0,00 €
K1599.208186X30blu traffico RAL 5017finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51030 0,00 €
K1599.208186X40blu traffico RAL 5017finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51040 0,00 €
K1599.208187X10grigio luce RAL 7035finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51010 0,00 €
K1599.208187X20grigio luce RAL 7035finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51020 0,00 €
K1599.208187X30grigio luce RAL 7035finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51030 0,00 €
K1599.208187X40grigio luce RAL 7035finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51040 0,00 €
K1599.208188X10grigio finestra RAL 7040finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51010 0,00 €
K1599.208188X20grigio finestra RAL 7040finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51020 0,00 €
K1599.208188X30grigio finestra RAL 7040finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51030 0,00 €
K1599.208188X40grigio finestra RAL 7040finitura opacaM82538,527,752,655,66577,51040 0,00 €
K1599.310181X15nero RAL 9005finitura opacaM10304733,964,468,6809511,215 0,00 €
K1599.310181X30nero RAL 9005finitura opacaM10304733,964,468,6809511,230 0,00 €
K1599.310181X40nero RAL 9005finitura opacaM10304733,964,468,6809511,240 0,00 €
K1599.310181X50nero RAL 9005finitura opacaM10304733,964,468,6809511,250 0,00 €
K1599.310182X15arancio puro RAL 2004finitura opacaM10304733,964,468,6809511,215 0,00 €
K1599.310182X30arancio puro RAL 2004finitura opacaM10304733,964,468,6809511,230 0,00 €
K1599.310182X40arancio puro RAL 2004finitura opacaM10304733,964,468,6809511,240 0,00 €
K1599.310182X50arancio puro RAL 2004finitura opacaM10304733,964,468,6809511,250 0,00 €
K1599.310183X15giallo navone RAL 1021finitura opacaM10304733,964,468,6809511,215 0,00 €
K1599.310183X30giallo navone RAL 1021finitura opacaM10304733,964,468,6809511,230 0,00 €
K1599.310183X40giallo navone RAL 1021finitura opacaM10304733,964,468,6809511,240 0,00 €
K1599.310183X50giallo navone RAL 1021finitura opacaM10304733,964,468,6809511,250 0,00 €
K1599.310184X15rosso traffico RAL 3020finitura opacaM10304733,964,468,6809511,215 0,00 €
K1599.310184X30rosso traffico RAL 3020finitura opacaM10304733,964,468,6809511,230 0,00 €
K1599.310184X40rosso traffico RAL 3020finitura opacaM10304733,964,468,6809511,240 0,00 €
K1599.310184X50rosso traffico RAL 3020finitura opacaM10304733,964,468,6809511,250 0,00 €
K1599.310185X15verde segnale RAL 6032finitura opacaM10304733,964,468,6809511,215 0,00 €
K1599.310185X30verde segnale RAL 6032finitura opacaM10304733,964,468,6809511,230 0,00 €
K1599.310185X40verde segnale RAL 6032finitura opacaM10304733,964,468,6809511,240 0,00 €
K1599.310185X50verde segnale RAL 6032finitura opacaM10304733,964,468,6809511,250 0,00 €
K1599.310186X15blu traffico RAL 5017finitura opacaM10304733,964,468,6809511,215 0,00 €
K1599.310186X30blu traffico RAL 5017finitura opacaM10304733,964,468,6809511,230 0,00 €
K1599.310186X40blu traffico RAL 5017finitura opacaM10304733,964,468,6809511,240 0,00 €
K1599.310186X50blu traffico RAL 5017finitura opacaM10304733,964,468,6809511,250 0,00 €
K1599.310187X15grigio luce RAL 7035finitura opacaM10304733,964,468,6809511,215 0,00 €
K1599.310187X30grigio luce RAL 7035finitura opacaM10304733,964,468,6809511,230 0,00 €
K1599.310187X40grigio luce RAL 7035finitura opacaM10304733,964,468,6809511,240 0,00 €
K1599.310187X50grigio luce RAL 7035finitura opacaM10304733,964,468,6809511,250 0,00 €
K1599.310188X15grigio finestra RAL 7040finitura opacaM10304733,964,468,6809511,215 0,00 €
K1599.310188X30grigio finestra RAL 7040finitura opacaM10304733,964,468,6809511,230 0,00 €
K1599.310188X40grigio finestra RAL 7040finitura opacaM10304733,964,468,6809511,240 0,00 €
K1599.310188X50grigio finestra RAL 7040finitura opacaM10304733,964,468,6809511,250 0,00 €
K1599.410181X20nero RAL 9005finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,220 0,00 €
K1599.410181X30nero RAL 9005finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,230 0,00 €
K1599.410181X40nero RAL 9005finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,240 0,00 €
K1599.410181X50nero RAL 9005finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,250 0,00 €
K1599.410182X20arancio puro RAL 2004finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,220 0,00 €
K1599.410182X30arancio puro RAL 2004finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,230 0,00 €
K1599.410182X40arancio puro RAL 2004finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,240 0,00 €
K1599.410182X50arancio puro RAL 2004finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,250 0,00 €
K1599.410183X20giallo navone RAL 1021finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,220 0,00 €
K1599.410183X30giallo navone RAL 1021finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,230 0,00 €
K1599.410183X40giallo navone RAL 1021finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,240 0,00 €
K1599.410183X50giallo navone RAL 1021finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,250 0,00 €
K1599.410184X20rosso traffico RAL 3020finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,220 0,00 €
K1599.410184X30rosso traffico RAL 3020finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,230 0,00 €
K1599.410184X40rosso traffico RAL 3020finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,240 0,00 €
K1599.410184X50rosso traffico RAL 3020finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,250 0,00 €
K1599.410185X20verde segnale RAL 6032finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,220 0,00 €
K1599.410185X30verde segnale RAL 6032finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,230 0,00 €
K1599.410185X40verde segnale RAL 6032finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,240 0,00 €
K1599.410185X50verde segnale RAL 6032finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,250 0,00 €
K1599.410186X20blu traffico RAL 5017finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,220 0,00 €
K1599.410186X30blu traffico RAL 5017finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,230 0,00 €
K1599.410186X40blu traffico RAL 5017finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,240 0,00 €
K1599.410186X50blu traffico RAL 5017finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,250 0,00 €
K1599.410187X20grigio luce RAL 7035finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,220 0,00 €
K1599.410187X30grigio luce RAL 7035finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,230 0,00 €
K1599.410187X40grigio luce RAL 7035finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,240 0,00 €
K1599.410187X50grigio luce RAL 7035finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,250 0,00 €
K1599.410188X20grigio finestra RAL 7040finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,220 0,00 €
K1599.410188X30grigio finestra RAL 7040finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,230 0,00 €
K1599.410188X40grigio finestra RAL 7040finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,240 0,00 €
K1599.410188X50grigio finestra RAL 7040finitura opacaM103053,137,272,877,39511013,250 0,00 €
K1599.512181X20nero RAL 9005finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,420 0,00 €
K1599.512181X30nero RAL 9005finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,430 0,00 €
K1599.512181X40nero RAL 9005finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,440 0,00 €
K1599.512181X50nero RAL 9005finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,450 0,00 €
K1599.512182X20arancio puro RAL 2004finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,420 0,00 €
K1599.512182X30arancio puro RAL 2004finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,430 0,00 €
K1599.512182X40arancio puro RAL 2004finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,440 0,00 €
K1599.512182X50arancio puro RAL 2004finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,450 0,00 €
K1599.512183X20giallo navone RAL 1021finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,420 0,00 €
K1599.512183X30giallo navone RAL 1021finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,430 0,00 €
K1599.512183X40giallo navone RAL 1021finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,440 0,00 €
K1599.512183X50giallo navone RAL 1021finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,450 0,00 €
K1599.512184X20rosso traffico RAL 3020finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,420 0,00 €
K1599.512184X30rosso traffico RAL 3020finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,430 0,00 €
K1599.512184X40rosso traffico RAL 3020finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,440 0,00 €
K1599.512184X50rosso traffico RAL 3020finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,450 0,00 €
K1599.512185X20verde segnale RAL 6032finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,420 0,00 €
K1599.512185X30verde segnale RAL 6032finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,430 0,00 €
K1599.512185X40verde segnale RAL 6032finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,440 0,00 €
K1599.512185X50verde segnale RAL 6032finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,450 0,00 €
K1599.512186X20blu traffico RAL 5017finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,420 0,00 €
K1599.512186X30blu traffico RAL 5017finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,430 0,00 €
K1599.512186X40blu traffico RAL 5017finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,440 0,00 €
K1599.512186X50blu traffico RAL 5017finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,450 0,00 €
K1599.512187X20grigio luce RAL 7035finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,420 0,00 €
K1599.512187X30grigio luce RAL 7035finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,430 0,00 €
K1599.512187X40grigio luce RAL 7035finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,440 0,00 €
K1599.512187X50grigio luce RAL 7035finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,450 0,00 €
K1599.512188X20grigio finestra RAL 7040finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,420 0,00 €
K1599.512188X30grigio finestra RAL 7040finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,430 0,00 €
K1599.512188X40grigio finestra RAL 7040finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,440 0,00 €
K1599.512188X50grigio finestra RAL 7040finitura opacaM123559,141,98387,5110127,515,450 0,00 €
K1599.2086X10argentocromato lucidoM82538,527,752,655,66577,51010 0,00 €
K1599.2086X20argentocromato lucidoM82538,527,752,655,66577,51020 0,00 €
K1599.2086X30argentocromato lucidoM82538,527,752,655,66577,51030 0,00 €
K1599.2086X40argentocromato lucidoM82538,527,752,655,66577,51040 0,00 €
K1599.3106X15argentocromato lucidoM10304733,964,468,6809511,215 0,00 €
K1599.3106X30argentocromato lucidoM10304733,964,468,6809511,230 0,00 €
K1599.3106X40argentocromato lucidoM10304733,964,468,6809511,240 0,00 €
K1599.3106X50argentocromato lucidoM10304733,964,468,6809511,250 0,00 €
K1599.4106X20argentocromato lucidoM103053,137,272,877,39511013,220 0,00 €
K1599.4106X30argentocromato lucidoM103053,137,272,877,39511013,230 0,00 €
K1599.4106X40argentocromato lucidoM103053,137,272,877,39511013,240 0,00 €
K1599.4106X50argentocromato lucidoM103053,137,272,877,39511013,250 0,00 €
K1599.5126X20argentocromato lucidoM123559,141,98387,5110127,515,420 0,00 €
K1599.5126X30argentocromato lucidoM123559,141,98387,5110127,515,430 0,00 €
K1599.5126X40argentocromato lucidoM123559,141,98387,5110127,515,440 0,00 €
K1599.5126X50argentocromato lucidoM123559,141,98387,5110127,515,450 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33