Gruppi merceologici
Maniglie a leva piatta in zinco pressofuso con filettatura interna, inserto filettato in acciaio inox
K0738

Maniglie a leva piatta in zinco pressofuso con filettatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.

Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica.
Parti in accio inox grezzo.
Su richiesta:Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0738 Maniglie a leva piatta in zinco pressofuso con filettatura interna, inserto filettato in acciaio inox 205 kB

Disegni

Maniglie a leva piatta in zinco pressofuso con filettatura interna, inserto filettato in acciaio inox

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineColore
corpo base
Superficie
corpo base
DimensioniXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0738.2061nero RAL 9005satinato2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 0,00 €
K0738.2081nero RAL 9005satinato2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 0,00 €
K0738.3081nero RAL 9005satinato3M8141621,222371023,83842809111,722 0,00 €
K0738.3101nero RAL 9005satinato3M10141621,222371023,83842809111,722 0,00 €
K0738.206181nero RAL 9005finitura opaca2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 0,00 €
K0738.208181nero RAL 9005finitura opaca2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 0,00 €
K0738.308181nero RAL 9005finitura opaca3M8141621,222371023,83842809111,722 0,00 €
K0738.310181nero RAL 9005finitura opaca3M10141621,222371023,83842809111,722 0,00 €
K0738.206182arancio puro RAL 2004finitura opaca2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 0,00 €
K0738.208182arancio puro RAL 2004finitura opaca2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 0,00 €
K0738.308182arancio puro RAL 2004finitura opaca3M8141621,222371023,83842809111,722 0,00 €
K0738.310182arancio puro RAL 2004finitura opaca3M10141621,222371023,83842809111,722 0,00 €
K0738.206184rosso traffico RAL 3020finitura opaca2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 0,00 €
K0738.208184rosso traffico RAL 3020finitura opaca2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 0,00 €
K0738.308184rosso traffico RAL 3020finitura opaca3M8141621,222371023,83842809111,722 0,00 €
K0738.310184rosso traffico RAL 3020finitura opaca3M10141621,222371023,83842809111,722 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33