Gruppi merceologici
Leva di serraggio in zinco pressofuso con filettatura esterna e tappo di protezione, arancione puro satinato, inserto filettato in acciaio inox
K0123

Leva di serraggio in zinco pressofuso con filettatura esterna e...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Tappi di protezione in acciaio inox 1.4305.

Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica.
Parti metalliche in acciaio non trattato.
Nota:Colori standard disponibili:
arancione RAL 2004.

Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno:
1) Punta DIN EN ISO 4753
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0123 Leva di serraggio in zinco pressofuso con filettatura esterna e tappo di protezione, arancione puro satinato, inserto filettato in acciaio inox 212 kB

Disegni

Leva di serraggio in zinco pressofuso con filettatura esterna e tappo di protezione, arancione puro satinato, inserto filettato in acciaio inox

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineDimensioniColore
corpo base
XLDD1D2BAA1HH1H2H3H4Numero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0123.92062X152arancio puro RAL 2004M61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0123.92062X202arancio puro RAL 2004M62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0123.92062X252arancio puro RAL 2004M62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0123.92062X302arancio puro RAL 2004M63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0123.92062X402arancio puro RAL 2004M64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0123.92062X502arancio puro RAL 2004M65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0123.92062X602arancio puro RAL 2004M66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0123.92082X152arancio puro RAL 2004M81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0123.92082X202arancio puro RAL 2004M82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0123.92082X252arancio puro RAL 2004M82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0123.92082X302arancio puro RAL 2004M83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0123.92082X402arancio puro RAL 2004M84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0123.92082X502arancio puro RAL 2004M85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0123.92082X602arancio puro RAL 2004M86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0123.92102X202arancio puro RAL 2004M102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0123.92102X252arancio puro RAL 2004M102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0123.92102X302arancio puro RAL 2004M103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0123.92102X402arancio puro RAL 2004M104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0123.92102X502arancio puro RAL 2004M105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0123.92102X602arancio puro RAL 2004M106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0123.93082X203arancio puro RAL 2004M82016212211809141,5102454,558,522 0,00 €
K0123.93082X253arancio puro RAL 2004M82516212211809141,5102454,558,522 0,00 €
K0123.93082X303arancio puro RAL 2004M83016212211809141,5102454,558,522 0,00 €
K0123.93082X403arancio puro RAL 2004M84016212211809141,5102454,558,522 0,00 €
K0123.93082X503arancio puro RAL 2004M85016212211809141,5102454,558,522 0,00 €
K0123.93082X603arancio puro RAL 2004M86016212211809141,5102454,558,522 0,00 €
K0123.93102X203arancio puro RAL 2004M102016212211809141,5102454,558,522 0,00 €
K0123.93102X253arancio puro RAL 2004M102516212211809141,5102454,558,522 0,00 €
K0123.93102X303arancio puro RAL 2004M103016212211809141,5102454,558,522 0,00 €
K0123.93102X403arancio puro RAL 2004M104016212211809141,5102454,558,522 0,00 €
K0123.93102X503arancio puro RAL 2004M105016212211809141,5102454,558,522 0,00 €
K0123.93102X603arancio puro RAL 2004M106016212211809141,5102454,558,522 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33