Gruppi merceologici
Leve di serraggio con filettatura interna, inserto filettato in acciaio inox, grezze
K0123_BL

Leve di serraggio con filettatura interna, inserto filettato in...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.

Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica.
Elementi in acciaio finitura naturale.
Su richiesta:Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Pagando un sovrapprezzo la misura "H1" puó essere realizzata in altre lunghezze.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0123_BL Leve di serraggio con filettatura interna, inserto filettato in acciaio inox, grezze 266 kB

Disegni

Leve di serraggio con filettatura interna, inserto filettato in acciaio inox, grezze

Selezione/filtro articoli

N. ordineSuperficie
corpo base
DimensioniXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0123.903008grezzo9M3681111,521,4411,924272227,76,412 0,00 €
K0123.904008grezzo9M4681111,521,4411,924272227,76,412 0,00 €
K0123.905008grezzo9M5681111,521,4411,924272227,76,412 0,00 €
K0123.003008grezzo0M3910131424,5414,530333037716 0,00 €
K0123.004008grezzo0M4910131424,5414,530333037716 0,00 €
K0123.005008grezzo0M5910131424,5414,530333037716 0,00 €
K0123.104008grezzo1M4910131424,5414,531344047716 0,00 €
K0123.105008grezzo1M5910131424,5414,531344047716 0,00 €
K0123.106008grezzo1M6910131424,5414,531344047716 0,00 €
K0123.206008grezzo2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 0,00 €
K0123.208008grezzo2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 0,00 €
K0123.308008grezzo3M81416212237102454,558,580911122 0,00 €
K0123.310008grezzo3M101416212237102454,558,580911122 0,00 €
K0123.410008grezzo4M1017192727,54310276367,5951091324 0,00 €
K0123.412008grezzo4M1217192727,54310276367,5951091324 0,00 €
K0123.512008grezzo5M1223233132491231,57377,51101261526 0,00 €
K0123.516008grezzo5M1623233132491231,57377,51101261526 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33