Gruppi merceologici
Leva di serraggio, acciaio, con filettatura interna, rosso rubino, inserto filettato acciaio brunito
K0752

Leva di serraggio, acciaio, con filettatura interna, rosso...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura in 1.0401.
Altre parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8.
Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica struttura fine.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota:Colori standard disponibili:
rosso RAL 3003 struttura fine.

DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0752 Leva di serraggio, acciaio, con filettatura interna, rosso rubino, inserto filettato acciaio brunito 221 kB

Disegni

Leva di serraggio, acciaio, con filettatura interna, rosso rubino, inserto filettato acciaio brunito

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordineColore
corpo base
DimensioniXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0752.10427rosso rubino RAL 30031M4910131424,5414,531344047716 0,00 €
K0752.10527rosso rubino RAL 30031M5910131424,5414,531344047716 0,00 €
K0752.10627rosso rubino RAL 30031M6910131424,5414,531344047716 0,00 €
K0752.20627rosso rubino RAL 30032M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 0,00 €
K0752.20827rosso rubino RAL 30032M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 0,00 €
K0752.30827rosso rubino RAL 30033M81416212237102454,558,580911122 0,00 €
K0752.31027rosso rubino RAL 30033M101416212237102454,558,580911122 0,00 €
K0752.41027rosso rubino RAL 30034M1017192727,54310276367,5951091324 0,00 €
K0752.41227rosso rubino RAL 30034M1217192727,54310276367,5951091324 0,00 €
K0752.51227rosso rubino RAL 30035M1223233132491231,57377,51101261526 0,00 €
K0752.51627rosso rubino RAL 30035M1623233132491231,57377,51101261526 0,00 €

Indicazioni su questo articolo

Descrizione Maniglia a leva con filettatura interna:
La maniglia a leva regolabile è in acciaio non legato C15 (classe di resistenza 5.8). La maniglia realizzata in acciaio robusto resiste senza problemi a forze elevate in chiusura e in apertura. La comoda impugnatura della maniglia a leva è verniciata a polvere opaca ed è disponibile di serie nei colori rosso e nero. Il rivestimento opaco garantisce un buon assorbimento della luce senza effetti lucidi. Le seguenti dimensioni di filettatura sono disponibili a magazzino e possono essere ordinate comodamente online:

- Maniglia a leva M5
- Maniglia a leva M6
- Maniglia a leva M8
- Maniglia a leva M10
- Maniglia a leva M12
- Maniglia a leva M16

Funzionamento della maniglia a leva con filettatura esterna:
La filettatura esterna viene avvitata in un contropezzo con la filettatura interna corrispondente. Sollevando l'impugnatura, questa si sgancia dall'ingranaggio e può essere spostata nella posizione di serraggio desiderata. La maniglia si blocca automaticamente in posizione una volta rilasciata.

Utilizzo della maniglia a leva con filettatura esterna:
Le maniglie a leva sono utilizzate prevalentemente come parte operativa in applicazioni industriali quali macchine o impianti industriali. Tuttavia, si possono trovare anche in tutti gli altri settori in cui è richiesta un'operazione di bloccaggio, come ad esempio le tecnologie per eventi e l'illuminotecnica, i sistemi logistici e le attrezzature sportive.
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33