Gruppi merceologici
Rotelle orientabili in lamiera d'acciaio modello compatto, forma F
K1774_F

Rotelle orientabili in lamiera d'acciaio modello compatto, forma...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento di lamiera di acciaio, zincato e passivato blu.
Rullo in poliuretano, marrone chiaro, 92° Shore A
o poliammide, bianco, 80° Shore D.
Versione:Alloggiamento pressato.
Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole e protezione delle sfere.
Rullo con due cuscinetti a sfera pressati.
Nota:Asse avvitato.

Rulli in poliuretano: scorrimento privo di rumore, scarsa resistenza al rotolamento, elastico, non danneggia il pavimento, molto resistente all'abrasione, privo di scolorimento da contatto.

Rullo in poliammide: scarsa resistenza al rotolamento e alla rotazione, scorrimento leggero su pavimenti lisci, molto resistente all'abrasione.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1774_F Rotelle orientabili in lamiera d'acciaio modello compatto, forma F 385 kB

Disegni

Rotelle orientabili in lamiera d'acciaio modello compatto, forma F
Rotelle orientabili in lamiera d'acciaio modello compatto, forma F

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDenominazioneVersione 1Sistema di fissaggioCuscinetto
della ruota
Materiale
rotella
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1774.0503331FRotella orientabilecon sistema di bloccaggio fermo ruotapiastra da avvitarecuscinetti a sferepoliuretano2933455166508,57390756180150 0,00 €
K1774.0503332FRotella orientabilecon sistema di bloccaggio fermo ruotapiastra da avvitarecuscinetti a sferepoliammide2933455166508,57390756180150 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33