Gruppi merceologici
Rulli di sollevamento con piedino integrato
K1787

Rulli di sollevamento con piedino integrato

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento di lamiera di acciaio.
Rotella in poliammide resistente alla rottura 6, 70° Shore D.
Piedino della macchina in acciaio.
Versione:Alloggiamento zincato e passivato blu.
Rotella bianca.
Piedino della macchina zincato con supporto in gomma grigia.
Nota:Ruota con supporto versione orientabile con piedino di livellamento integrato. Con cuscinetti a sfera impermeabilizzati nella corona girevole. Asse avvitato. La leva di azionamento ergonomica con ruota insieme al rullo garantisce una buona manovrabilità. Grazie alla corsa di azionamento breve, che e al contempo produce un grande spostamento dello spintore e una forza di sollevamento elevata, questa leva permette di sollevare anche dispositivi pesanti e di fissarli in modo sicuro.Nota disegno:
1) girevole
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1787 Rulli di sollevamento con piedino integrato 258 kB

Disegni

Rulli di sollevamento con piedino integrato

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Cuscinetto
della ruota
D

ABB1B2B3B4D1HLL1L2Portata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1787.08037con sistema di fissaggioCuscinetto radente8056375560808591201008076230 0,00 €
K1787.10037con sistema di fissaggioCuscinetto radente10065375560808591421008076230 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33