Gruppi merceologici
Ruote in resina termoindurente resistenti al calore
K1785

Ruote in resina termoindurente resistenti al calore

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoindurente PF.Versione:Durezza 90° Shore D, nero.
Resilienza ca. 2,5 kJ/m².
Nota:Ruote in resina termoindurente per area a calore elevato con ottime caratteristiche di scorrimento su pavimenti lisci.

Elevata resistenza chimica a molti fluidi aggressivi. Campi d'impiego tipici sono esercizi a caldo, officine di verniciatura, forni e affumicatori nell'industria alimentare.

Su fondi grezzi è inevitabile un'abrasione maggiore. Evitare la guida contro bordi o soglie a causa della limitata resistenza meccanica della resina fenolica.
Range di temperatura: da -35 °C a +260 °C, brevemente fino a +300 °C.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1785 Ruote in resina termoindurente resistenti al calore 216 kB

Disegni

Ruote in resina termoindurente resistenti al calore

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Cuscinetto
della ruota
DD1BB1Portata
kg
StatoCADAcc.PrezzoOrdinare
K1785.07528cuscinetto radente758,42831100in uscita 0,00 €
K1785.10038cuscinetto radente10015,23842200in uscita 0,00 €
K1785.12546cuscinetto radente12520,24658275in uscita 0,00 €
K1785.15050cuscinetto radente15020,25058300in uscita 0,00 €
K1785.20050cuscinetto radente20020,25060350in uscita 0,00 €
K1785.25050cuscinetto radente25020,25058350in uscita 0,00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33