Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale, esecuzione:Forma M in acciaio per utensili con zigrinatura in metallo duro brunito.Nota:Gli inserti sono indicati per l'integrazione in bracci di spinta, sistemi prensili, dispositivi di serraggio, ganasce per morsa e supporti a sfera basculante. Con l'ausilio degli inserti, è possibile trasmettere coppie elevate e forze di serraggio superiori alla media, anche in caso di materiali duri e superfici irregolari.
Gli inserti possono essere montati nei seguenti supporti a sfera basculante: n. d'ordine da K0285.117X022 a K0285.936X036 n. d'ordine da K0289.110X015 a K0289.924X100 n. d'ordine da K0291.120X030 a K0291.924X080Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | G | D2 | L3 | Forma | D3 | L5 | C | E | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0385.10107 | M5 | 10 | 10 | M | 7,9 | 6 | 4,5 | 4,75 |  | | 0,00 € | | K0385.10127 | M5 | 10 | 12 | M | 7,9 | 8 | 6 | 4,75 |  | | su richiesta | | K0385.12107 | M5 | 12 | 10 | M | 9,5 | 6 | 4,5 | 4,75 |  | | 0,00 € | | K0385.12127 | M5 | 12 | 12 | M | 9,5 | 7 | 6 | 4,75 |  | | 0,00 € | | K0385.16107 | M6 | 16 | 10 | M | 12,7 | 6 | 4,5 | 4,75 |  | | 0,00 € | | K0385.16127 | M6 | 16 | 12 | M | 12,7 | 8 | 6 | 4,75 |  | | su richiesta | | K0385.20107 | M6 | 20 | 10 | M | 15,9 | 6 | 4,5 | 4,75 |  | | 0,00 € | | K0385.20127 | M6 | 20 | 12 | M | 15,9 | 8 | 6 | 4,75 |  | | su richiesta | | K0385.25107 | M6 | 25 | 10 | M | 19 | 6 | 4,5 | 4,75 |  | | 0,00 € | | K0385.25127 | M6 | 25 | 12 | M | 19 | 8 | 6 | 4,75 |  | | su richiesta | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|