Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Vite a testa esagonale classe di resistenza 10.9. Teste zigrinate in metallo duro durezza 72-74 HRC.Versione:brunito.Nota:Le teste zigrinate in metallo duro sono fissate con saldatura. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | C | A | B | D | G | Zigrinatura | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0386.100612 | 10 | 12 | 5 | 7,9 | M6 | extra fine |  | | su richiesta | | K0386.1006 | 10 | 25 | 5 | 7,9 | M6 | extra fine |  | | 0,00 € | | K0386.130812 | 13 | 12 | 6,4 | 9,5 | M8 | fine |  | | su richiesta | | K0386.130816 | 13 | 16 | 6,4 | 9,5 | M8 | fine |  | | su richiesta | | K0386.1308 | 13 | 25 | 6,4 | 9,5 | M8 | fine |  | | 0,00 € | | K0386.130830 | 13 | 30 | 6,4 | 9,5 | M8 | fine |  | | su richiesta | | K0386.130835 | 13 | 35 | 6,4 | 9,5 | M8 | fine |  | | su richiesta | | K0386.1710140 | 17 | 40 | 7,5 | 12,7 | M10x1,25 | fine |  | | su richiesta | | K0386.1710125 | 17 | 25 | 7,5 | 12,7 | M10x1,25 | fine |  | | su richiesta | | K0386.171012 | 17 | 12 | 7,5 | 12,7 | M10 | fine |  | | su richiesta | | K0386.1710 | 17 | 25 | 7,5 | 12,7 | M10 | fine |  | | 0,00 € | | K0386.17102 | 17 | 40 | 7,5 | 12,7 | M10 | fine |  | | 0,00 € | | K0386.1912 | 19 | 25 | 8,7 | 15,9 | M12 | fine |  | | 0,00 € | | K0386.19122 | 19 | 40 | 8,7 | 15,9 | M12 | fine |  | | 0,00 € | | K0386.2416 | 24 | 35 | 11 | 19 | M16 | fine |  | | 0,00 € | | K0386.24162 | 24 | 50 | 11 | 19 | M16 | fine |  | | 0,00 € | | K0386.3020 | 30 | 40 | 13,7 | 25,4 | M20 | extra fine |  | | 0,00 € | | K0386.30202 | 30 | 60 | 13,7 | 25,4 | M20 | extra fine |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|