Gruppi merceologici

Ruote e rulli di KIPP

Indietro
  • Ruote e rulli di KIPP
Novità KIPP:

Ruote e rulli per applicazioni industriali

HEINRICH KIPP WERK ha aggiunto una vasta scelta di ruote e rulli di alta quaità alla sua gamma. La selezione dei prodotti comprende rulli per carichi pesanti per camion industriali e rulli di guida utilizzati in applicazioni logistiche come linee di imballaggio o sistemi di trasporto. La vasta gamma di KIPP comprende anche prodotti speciali per esigenze particolari:

  • La facilità di movimentazione nell'intralogistica è resa possibile da ruote e rulli dotati di una superficie di scorrimento sottile e di alta qualità con forma geometria ottimizzata. Sono progettati per velocità più elevate e bassa resistenza al rotolamento e alla rotazione.

  • Per le industrie con norme igieniche severe, KIPP offre una serie in cui i corpi delle ruote bianche con superficie di scorrimento azzurrao rendono lo sporco facilmente visibile. Sono disponibili anche versioni in acciaio inossidabile per l'uso in ambienti corrosivi.

  • Ruote e rulli antistatici prevengono in modo affidabile le scosse elettriche, riducendo il rischio di lesioni e danni. I modelli con pneumatici speciali in gomma grigia elastica solida non causano solchi e quindi migliorano la pulizia nelle rispettive aree di utilizzo.

  • Le versioni progettate per il trasporto di merci sensibili agli urti offrono un alto livello di ammortizzazione. Un rivestimento spesso con contorno adattato ammortizza in modo affidabile le irregolarità e assicura un comportamento di scorrimento particolarmente fluido.


Le ruote e i rulli di KIPP fanno parte del gruppo di prodotti Attrezzature per la movimentazione dei materiali, che comprende anche le sfere portanti e i golfari maschio.

Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33