Gruppi merceologici
  • Cisterna
Per il bene dell'ambiente!
Cisterne: recipienti di raccolta per acqua piovana
Le cisterne sono serbatoi sotterranei per la raccolta dell'acqua piovana. Raccolgono l'acqua che arriva dal tetto o dalle grondaie. Questa viene poi filtrata e conservata.

Vantaggi:

  • In caso di forti piogge, le cisterne servono come bacini di ritenzione per l'acqua superficiale che non può defluire. Pertanto rappresentano un contributo attivo per la tutela dell'ambiente.

  • L'acqua non finisce direttamente nelle acque reflue e l'impianto di trattamento viene risparmiato.

  • Riutilizzo - l'acqua viene riutilizzata per annaffiare le piante.

  • L'acqua piovana è priva di calcare ed è da preferire per annaffiare le piante.

All'HEINRICH KIPP WERK sfruttiamo quest'acqua per il nostro laghetto ornamentale e per l'irrigazione del bel cortile interno.

L'acqua può essere presa direttamente dal rubinetto.

Attualmente abbiamo una cisterna con 25 metri cubi
– ciò corrisponde a  

25.000 litri d'acqua

Grazie alla nostra espansione logistica, verrà installata un'altra cisterna che può contenere altri 25.000 litri d'acqua.

L'acqua di circa 2/3 della superficie dei nostri tetti viene
raccolta.

Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33